AVX lanza los nuevos condensadores de película de potencia de las series FHC1 y FHC2 para aplicaciones HEV/EV

Anunciados en APEC 2017, los nuevos condensadores de la serie FHC ofrecen un rendimiento de alta confiabilidad diseñado para complementar y proteger productos inversores de alta densidad de potencia en vehículos eléctricos e híbridos.

FOUNTAIN INN, SC (27 de marzo de 2017) – AVX Corporation, un fabricante y proveedor líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, ha lanzado los nuevos condensadores de película de potencia de las series FHC1 y FHC2, que fueron especialmente diseñados para vehículos eléctricos e híbridos (EV). /HEV). Los nuevos condensadores de la serie FHC, que exhiben altas capacidades de corriente de ondulación, rigidez dieléctrica extremadamente alta en condiciones de funcionamiento de hasta 115 °C, baja inductancia, baja ESR y baja huella térmica, ofrecen un rendimiento de alta confiabilidad que complementa y protege la alta densidad de potencia. productos inversores. Diseñados para su uso en circuitos de enlace de CC entre rectificadores e inversores EV/HEV, los capacitores de la serie FHC suavizan y filtran las variaciones de corriente y voltaje y evitan que las corrientes onduladas alcancen y dañen la fuente de energía, lo que los hace especialmente ideales para usar junto con EV. y módulos HEV IGBT, así como variadores de motor de tamaño mediano.

Compuesta de polipropileno metalizado segmentado, enrollado en seco/sin aceite, que presenta capacidades de autorreparación controladas para garantizar un rendimiento suave al final de su vida útil (una pérdida gradual de capacitancia, en lugar de un modo de falla catastrófico), la serie FHC Los condensadores de película de potencia se basan en varias bobinas enrolladas elementales con puntos de soldadura reforzados en ofertas de barras colectoras específicas. Los beneficios de este diseño incluyen: capacidades de repartición y corriente de alto valor eficaz, restricciones de expansión térmica reducidas, alta productividad, flexibilidad de diseño interno y modularidad en tres dimensiones.

"Nos complace anunciar el lanzamiento de nuestros últimos productos de películas de potencia en APEC", dijo John Gallipeau, gerente de marketing técnico de condensadores de película de potencia de AVX. “Esta conferencia es ampliamente reconocida como el principal evento anual en electrónica de potencia aplicada, por lo que estamos muy orgullosos de estar aquí promoviendo muchas de las contribuciones de componentes avanzados que hemos hecho a este mercado. AVX está comprometido con el desarrollo continuo de tecnologías de componentes innovadoras que, como nuestros nuevos condensadores de película de potencia de las series FHC1 y FHC2, están diseñados para permitir la electrónica de potencia de próxima generación en mercados que incluyen: automotriz, industrial, médico, militar/aero, consumo y comunicaciones. y energía alternativa”.

Los condensadores de la serie FHC1 miden 140 x 72 x 50 mm (largo x ancho x alto) y están disponibles con valores de capacitancia estándar y clasificaciones de voltaje que abarcan de 140 μF a 300 μF y de 450 a 900 V CC. Los condensadores de la serie FHC2 miden 237 x 72 x 50 mm (largo x ancho x alto) y están disponibles con valores de capacitancia estándar y clasificaciones de voltaje que abarcan de 260 μF a 900 μF y de 410 a 900 V CC. Además, se encuentran disponibles a pedido valores personalizados que abarcan 100 μF – 1.5 mF y 300 – 1400 V CC.

Los condensadores de la serie FHC, que cumplen con EC 61071-1, IEC 61071-2, AEC-Q200 y RoHS, tienen una vida útil de hasta 15,000 40 horas y temperaturas de funcionamiento que van de -105 °C a 115 °C (y, durante breves periodos, hasta XNUMX°C). Los condensadores de ambas series están encerrados en cajas de plástico rectangulares, sin pintar y rellenas de resina con terminales planos de cobre estañado de forma predeterminada, pero hay cajas de aluminio disponibles a pedido, al igual que termopares y valores adicionales y diseños de barras colectoras.

Para obtener más información sobre los condensadores de película de potencia de las series FHC1 y FHC2 de AVX para aplicaciones EV/HEV, haga clic en el botón a continuación o visite Pabellón #1024 at APEC 2017, del 26 al 30 de marzo en Tampa, Florida. Para cualquier otra consulta, visite www.avx.com.