Los condensadores de tantalio húmedos herméticamente sellados y con terminales axiales de la serie TWA M39006 ofrecen alta confiabilidad y alto rendimiento de CV en aplicaciones militares, de defensa, de aviónica e industriales en entornos hostiles.
FOUNTAIN INN, Carolina del Sur (26 de febrero de 2019) – Corporación AVX, un fabricante y proveedor líder de componentes electrónicos avanzados y soluciones de interconexión, sensores, control y antenas, anunció que varios de sus Los condensadores de tantalio electrolíticos húmedos herméticamente sellados y con terminales axiales de la serie TWA ahora están calificados para MIL-PRF-39006/33A.. Diseñado para ofrecer alta confiabilidad y alto rendimiento de CV en aplicaciones militares, de defensa, de aviónica e industriales en entornos hostiles, incluidos satélites, fuentes de alimentación CC/CC, convertidores de energía, almacenamiento de energía a granel y circuitos de energía de pulso, el nuevo TWA M39006 Los condensadores en serie tienen una carcasa cilíndrica con terminales axiales con una lata de tantalio soldada herméticamente sellada y un conjunto de cabezal que resiste de manera robusta los peligros ambientales, incluidos golpes, vibraciones y temperaturas que se extienden desde -55 °C a +125 °C, y un sistema catódico exclusivo que Proporciona CV/cc impresionantemente alto y parámetros eléctricos estables.
Los capacitores de la serie TWA actualmente en la lista de piezas calificadas (QPL) MIL-PRF-39006 se fabrican en las instalaciones de AVX en Lanškroun, República Checa, e incluyen tamaños de carcasa T3 y T4 con confiabilidad de nivel M (es decir, tasas de falla del 1% por 1,000 horas), valores de capacitancia que oscilan entre 470 y 1800 µF y tensiones nominales que oscilan entre 25 y 75 V. Los condensadores de la serie TWA M39006 también presentan bajas fugas de CC (5–12 µA a +25 °C y 20–50 µA a +85 °C y +125 °C) y baja ESR (0.5–0.9Ω máx. a 120 Hz).
"Además de ofrecer un rendimiento estable, de alta confiabilidad y de alto CV, los condensadores de tantalio húmedos de la serie TWA M39006 también tienen una larga vida útil, lo que contribuye a reducir los requisitos de mantenimiento y reducir los costos totales del sistema", dijo Mitch Weaver, miembro del personal técnico. AVX.
Las piezas con confiabilidad de nivel P (es decir, tasas de falla del 0.1% cada 1,000 horas) se encuentran actualmente en medio del proceso de calificación, y seguirán valores de capacitancia, clasificaciones de voltaje y tamaños de caja adicionales. LEl tiempo de entrega de la serie es actualmente de 10 a 14 semanas.
Para obtener más información sobre los condensadores de tantalio húmedos herméticamente sellados y con terminales axiales de la serie TWA M39006 de AVX, incluida la hoja de datos del producto, que se actualizará a medida que se amplíe la calificación, haga clic en el botón a continuación.. Para realizar su pedido, visite flecha Electrónica Elemento de Newark14.
Para cualquier otra consulta, visite www.avx.com, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn Twitter, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.