Los nuevos condensadores semiconductores de óxido metálico (MOS) ofrecen soluciones pequeñas, de bajo perfil y de temperatura estable con alto Q, alto voltaje de ruptura, bajas fugas, amplia capacitancia, tolerancia estricta y construcción robusta.
FOUNTAIN INN, Carolina del Sur (1 de mayo de 2017) – Corporación AVX, fabricante y proveedor líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, ha lanzado nuevos condensadores semiconductores de óxido metálico (MOS) de la serie MS para aplicaciones en los rangos de RF, microondas y gigahercios. Diseñados para funcionamiento de CC a 20 GHz en circuitos híbridos, redes de polarización, subconjuntos ópticos de receptor (ROSA), subconjuntos ópticos de transmisión (TOSA) y equipos aeroespaciales y de prueba y medición, los condensadores de una sola capa MOS de la serie MS utilizan materiales dieléctricos de dióxido de silicio (SiO2). para ofrecer soluciones pequeñas, de bajo perfil y de temperatura estable con alto Q, alto voltaje de ruptura y bajas fugas. La serie también ofrece un amplio rango de capacitancia (1 – 1,000 pF), tolerancias de capacitancia ajustadas de hasta ±0.1 pF y una construcción robusta.
“Diseñados para proporcionar soluciones resistentes y confiables para aplicaciones en el rango de CC a 20 GHz, los nuevos capacitores MOS de la serie MS se fabrican con procedimientos de procesamiento y conjuntos de materiales únicos para lograr un alto Q, excelente estabilidad de temperatura, alta rigidez dieléctrica, alta resistencia de aislamiento y baja ESR”, dijo Larry Eisenberger, ingeniero principal de marketing técnico de AVX.
Los condensadores MOS de la serie MS, que miden de 0.01 a 0.07 pulgadas cuadradas y de 5 a 10 mils (0.127 a 0.250 mm) de espesor con una tolerancia de tamaño de ±1 mil (0.025 mm), están disponibles actualmente en siete tamaños de caja estándar y cuatro voltajes de trabajo estándar (25, 50, 100 y 200 V) y, para facilitar el montaje, una amplia gama de estilos de terminación para fijación de matriz de epoxi o soldadura y posterior unión termosónica y ultrasónica de alambre de oro (Au) o aluminio (Al); aunque se aceptan aplicaciones y diseños personalizados.
Los condensadores MOS de la serie MS pueden enviarse en paquetes de gofres, como obleas enteras probadas o como obleas probadas cortadas en cubitos en un marco de película. El plazo de entrega de la serie es de ocho semanas.
Para obtener más información sobre los nuevos condensadores MOS de la serie MS de AVX para aplicaciones en los rangos de RF, microondas y gigahercios, haga clic en el botón a continuación. Para aplicaciones personalizadas o solicitudes de diseño, comuníquese con su representante local. Para cualquier otra consulta, visite http://www.avx.com, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.