El nuevo ETH-MMW-1000 proporciona una solución compacta, rentable, extremadamente precisa y fácilmente adaptable para probar antenas 5G y otros dispositivos en frecuencias de ondas milimétricas que abarcan 18-75+GHz en una amplia gama de entornos de laboratorio y producción.
FOUNTAIN INN, SC (23 de enero de 2019) – AVX Corporation, un fabricante y proveedor líder de componentes electrónicos avanzados y soluciones de interconexión, sensores, control y antenas, anunció que Ethertronics, una empresa del grupo AVX, ha lanzado el nuevo Sistema de medición milimétrica Ethertronics® ETH-MMW-1000: una solución portátil compacta, rentable, extremadamente precisa y fácilmente adaptable para probar antenas 5G y otros dispositivos en frecuencias de ondas milimétricas (mmWave). Adecuada para todo el desarrollo y validación de sistemas mmWave, incluidas las comunicaciones 5G, la investigación y el desarrollo de la industria de las telecomunicaciones, la investigación universitaria y otras comunicaciones móviles y pruebas de dispositivos mmWave, esta nueva solución de medición modular, móvil y de campo lejano ofrece un entorno protegido para garantizar una medición estable. resultados en un amplio rango de frecuencia, no requiere conversión de frecuencia hacia arriba o hacia abajo para garantizar una excelente estabilidad y precisión de fase, y es fácil de instalar y reubicar en entornos de producción y laboratorio nuevos y existentes.
El sistema de medición milimétrica ETH-MMW-1000 es una carcasa de aluminio totalmente anecoica sobre un chasis móvil con ruedas elevadoras orientables que permiten una reubicación rápida y sencilla y proporcionan una estabilidad óptima durante las mediciones. Está equipado con puertas corredizas para un fácil acceso al centro del sistema y al dispositivo bajo prueba (DUT), así como un sistema de posicionamiento de eje distribuido que se compone de un mástil rotador azimutal de PVC de altura ajustable que hace girar el DUT. sobre el eje Phi y un posicionador de anillo Theta que eleva los cuernos de medición alrededor del DUT.
Diseñado para adaptarse a varios tamaños, pesos y factores de forma de dispositivos, el sistema está disponible con varias interfaces mecánicas para el mástil, incluida una media esfera de 300 mm de diámetro con muescas dedicadas que permiten a los usuarios colocar fácilmente dispositivos bajo prueba, como tabletas y teléfonos. tanto horizontal como verticalmente. Los componentes estándar del sistema también incluyen un anillo deslizante dentro del mástil que permite a los usuarios llevar energía y señal de control digital al DUT, una antena de bocina rectangular, absorbentes de goma, una unidad de control integrada de gigahercios y una ruta de RF ensamblada compuesta de cables de alto rendimiento. cables, guías de onda rectangulares que minimizan las pérdidas de trayectoria y garantizan la máxima precisión de medición, bocinas de medición, etapas de amplificación e interruptores. No se utiliza ningún convertidor de frecuencia ascendente o descendente en la ruta de RF para garantizar una excelente precisión y estabilidad de fase. El sistema de medición milimétrica también incluye una computadora integrada completa con el software Ethertronics Antenna Measurement para control de medición y adquisición de datos y el software Ethertronics Antenna Viewer para posprocesamiento y salida de datos tabulares o gráficos. Además, cada sistema viene con servicios de instalación, capacitación y garantía. Los componentes y servicios opcionales incluyen kits de calibración, materiales y diseños personalizados de mástil e interfaz, y planes de servicio posteriores a la garantía.
El sistema de medición milimétrica puede realizar pruebas de antena pasiva, señalización activa y pruebas sin señalización con dispositivos completos y es compatible con la mayoría de los analizadores de redes vectoriales (VNA), analizadores de espectro y probadores de comunicaciones fabricados por Keysight Technologies, Rohde & Schwarz y Anritsu. .
“Diseñado teniendo en mente la utilidad de aplicación actual y futura, el nuevo sistema de medición milimétrica ETH-MMW-1000 aprovecha la experiencia en diseño, fabricación y pruebas de antenas de Ethertronics, una variedad de componentes de calidad y un sistema modular eficiente en espacio pero integral y efectivo. ", diseño móvil para ofrecer el máximo rendimiento y una experiencia de usuario óptima al probar antenas 5G y otros dispositivos electrónicos en frecuencias de ondas milimétricas que se extienden desde 18 GHz a 75 GHz y más", dijo Olivier Pajona, científico jefe y director general de Ethertronics, una empresa del grupo AVX.
El sistema de medición milimétrica ETH-MMW-1000 de Ethertronics emplea tecnología esférica de campo lejano con innumerables capacidades de medición, que incluyen sobremuestreo, ganancia, directividad, eficiencia, ancho de haz, discriminación polar cruzada, patrón de radiación 3-D, patrón de radiación en cualquier polarización, potencia radiada isotrópica efectiva (PIRE), potencia radiada total (TRP), sensibilidad isotrópica efectiva (EIS) y sensibilidad isotrópica total (TIS). Cada frecuencia de medición tiene una ruta dedicada asociada con una etapa de amplificación común, pero son posibles combinaciones de varias bandas de frecuencia mmWave, incluidas 18-26.5 GHz, 26.5-40 GHz, 33-50 GHz, 40-60 GHz, 50-67 GHz y 50-75 GHz. posible. El número de sondas de medición también se puede optimizar para acelerar el tiempo de medición. El sistema requiere un mínimo de dos sondas de medición para cubrir las polarizaciones H y V, pero puede acomodar hasta 12 sondas en el posicionador de anillo.
El sistema móvil de medición milimétrica es compatible con dispositivos de prueba de hasta 45 cm de tamaño y 10 kg de peso. El plazo de entrega del sistema de medición milimétrica es actualmente de tres meses.
Para obtener más información sobre el nuevo sistema de medición milimétrica Ethertronics ETH-MMW-1000 de AVX, haga clic en el botón del producto a continuación o comuníquese con Olivier Pajona (Olivier.Pajona@kyocera-avx.com), científico jefe y director general, Europa; Jeffrey Hilbert (Jeffrey.Hilbert@kyocera-avx.com), científico jefe, Américas; o Mitch Koga (Mitch.Koga@kyocera-avx.com), director de ventas, Asia. Para cualquier otra consulta, visite www.avx.com, envíe un correo electrónico consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn y Twitter, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.