Los nuevos condensadores tienen una novedosa estructura metal-aislante-metal (MIM) y una amplia gama de valores de capacitancia, y se desarrollan utilizando un simulador de estructura de alta frecuencia (HFSS) para ofrecer el mayor rendimiento y confiabilidad de RF posible.
FOUNTAIN INN, SC (2 de enero de 2019) – AVX Corporation, un fabricante y proveedor líder de componentes electrónicos avanzados y soluciones de interconexión, sensores, control y antenas, presentó una nueva línea de condensadores de línea de transmisión de película delgada ultraminiatura para alta enlaces de frecuencia, bloqueo de CC en el rango UHF (300MHz – 3GHz) y otras aplicaciones de RF y microondas de alto rendimiento. Los nuevos condensadores tienen una novedosa estructura de metal-aislante-metal (MIM), trazas de cobre para una conductividad óptima del circuito, una almohadilla de unión de cables de línea de transmisión y una conexión a tierra trasera metalizada en oro, y pueden suministrarse en una variedad de terminales de baja pérdida. sustratos, incluidos cuarzo, alúmina, vidrio y silicio. Los nuevos condensadores de línea de transmisión también están disponibles en una amplia gama de valores de capacitancia: 0.3-50 pF con una tolerancia de ±20 %, y cada uno está fabricado utilizando un simulador de estructura de alta frecuencia (HFSS) para abordar de manera proactiva cualquier desafío electromagnético y proporcionar la más alta posible rendimiento y confiabilidad de RF.
“Nuestros nuevos condensadores de línea de transmisión de película delgada se desarrollan utilizando diseños HFSS ultraprecisos para optimizar la conductividad del circuito y el rendimiento de RF. Ofrecen una amplia gama de valores de capacitancia y varias características personalizables, incluidos valores de impedancia y material y espesor del sustrato, y también se pueden unir con alambre de oro y cumplen con RoHS, lo que permite su empleo en una amplia gama de aplicaciones de RF y microondas de alto rendimiento”. dijo Larry Eisenberger, ingeniero principal de marketing técnico de AVX.
Los nuevos condensadores de línea de transmisión están disponibles en tres espesores de sustrato estándar: 5, 10 y 15 mils (0.005, 0.01, 0.015”) y dos anchos de sustrato estándar: 20 y 40mils (0.02-0.04”), y tienen longitudes determinadas según el diseño. por dimensiones de la línea de transmisión. Las longitudes promedio generalmente están en el rango de 20 a 80 mils (0.02 a 0.08 pulgadas), pero las longitudes de hasta 320 mils (0.32 pulgadas) y más no son del todo infrecuentes.
La gama tiene una clasificación de hasta 100 V, tiene valores de capacitancia específicos que van desde 50-100 pF/mm2, un factor de disipación de menos del 0.1 % y un valor TCC de ±60 ppm/°C, y exhibe una impedancia estándar de 50 Ω; aunque los valores de capacitancia máxima reales también dependen de las dimensiones de la línea de transmisión. Valores de impedancia personalizados, materiales de sustrato y espesores de sustrato están disponibles a pedido.
Los nuevos condensadores de línea de transmisión también cumplen con RoHS y se prueban según MIL-STD-883-2011.8 para resistencia de unión, MIL-STD-883-2018 para resistencia al corte y MIL-STD-202-108 para vida útil. Las opciones de embalaje incluyen: paquete de gofres antiestático, probado pero sin cortar en cubitos, y probado y cortado en cubitos en cinta, y el plazo de entrega de la serie es actualmente de 14 semanas.
Para obtener más información sobre los nuevos condensadores de línea de transmisión de película delgada ultraminiatura de AVX para enlaces de alta frecuencia, bloqueo de CC en el rango UHF y otras aplicaciones de RF y microondas de alto rendimiento, haga clic en el botón del producto a continuación. Para realizar su pedido, visite flecha Electrónica. Para todas las demás consultas, visite www.avx.com, envíe un correo electrónico consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn y Twitter, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.