La serie ofrece un aumento de capacitancia 39 veces mayor en comparación con los MLCC de 100 V, 1812 MIL-PRF-123 y -55681, lo que permite reducciones revolucionarias en el espacio de la placa, el peso y el número de componentes que se traducen directamente en menores costos de lanzamiento, y cumple con requisitos DLA extremadamente estrictos para alta rendimiento de confiabilidad
FOUNTAIN INN, Carolina del Sur (16 de febrero de 2018) – Corporación AVX, un fabricante y proveedor líder de componentes electrónicos avanzados y soluciones de interconexión, sensores, control y antenas, es la primera (y actualmente única) empresa en ofrecer MLCC de electrodo de metal base (BME) X7R a nivel espacial con “M” y “ Niveles de confiabilidad T” aprobados según la especificación MIL-PRF-32535 de la Agencia de Logística de Defensa (DLA). Con altas capacidades de CV superiores a las de los MLCC de electrodos de metales preciosos (PME), que han sido durante mucho tiempo el estándar para la industria aeroespacial global, los MLCC X7R BME de vanguardia y nivel espacial de AVX ofrecen un aumento de capacitancia 39 veces mayor en comparación con MLCC estándar, 100 V, 1812, MIL-PRF-123 y MIL-PRF-55681, lo que permite reducciones revolucionarias de espacio en la placa, peso y número de componentes que se traducen directamente en menores costos de lanzamiento, y cumple con requisitos DLA extremadamente estrictos para un rendimiento de alta confiabilidad en Aplicaciones espaciales. La serie también cuenta con la tecnología de terminación FLEXITERM® patentada por AVX, que permite una mayor flexión de la placa que las terminaciones estándar, brindando una protección efectiva y comprobada contra tensiones térmicas y mecánicas tanto durante el ensamblaje como durante la vida útil de los componentes y permitiendo el empleo seguro y confiable de cajas de gran tamaño.
La serie se prueba según las especificaciones MIL-PRF-32535 de DLA y actualmente está disponible en siete tamaños de caja que abarcan 0402–2220 y con clasificación para 16–100 V y 2.2 nF–22 μF. Las aplicaciones ideales para la serie incluyen filtrado de E/S y almacenamiento masivo en fuentes de alimentación de modo conmutado (SMPS) dentro de lanzadores y comunicaciones espaciales y satelitales, aviones militares y sistemas de defensa, armas y radar.
“Lograr la aprobación MIL-PRF-32535 del DLA para nuestros innovadores MLCC BME X7R subraya nuestro apoyo inquebrantable a la industria de la electrónica espacial, amplía nuestra herencia espacial existente y convierte a AVX en el único fabricante de condensadores, en todo el mundo, que ofrece X7R. Tecnología BME aprobada por la NASA (S-311-P-838), la Agencia Espacial Europea (ESCC 3009/041) y ahora la Agencia de Logística de Defensa (MIL-PRF-32535)”, dijo Michael Conway, gerente de marketing de producto de AVX. . “AVX ha estado perfeccionando y perfeccionando activamente su tecnología BME MLCC desde la década de 1990 y ahora ofrece una variedad de soluciones probadas, de alta confiabilidad y de alto CV. Nuestros MLCC BME MIL-PRF-32535 X7R cuentan con paquetes de alta capacitancia que brindan importantes ahorros de peso y espacio en la PCB, que son especialmente críticos en la industria espacial. Por ejemplo, los clientes pueden reducir el tamaño de una caja CDR34/1812 existente a una caja M3253504/0805 y aun así lograr una clasificación de 100 V y 56 nF”.
La serie se envía con plazos de entrega estándar de alta confiabilidad y cada lote de producción viene con el paquete de datos apropiado para los niveles de confiabilidad M y T, con los subgrupos A y B según sea necesario.
Para obtener más información sobre los MLCC BME MIL-PRF-32535 X7R de AVX, haga clic en el botón del producto a continuación. Para conocer precios y disponibilidad, comuníquese con su representante de ventas local de AVX. Para cualquier otra consulta, visite www.avx.com, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, dale me gusta en Facebook https://www.facebook.com/avxcorp/, síguelos en Twitter https://twitter.com/avxcorp, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.