Disponibles en dieléctricos BX y BP, los nuevos MLCC SMT de la serie M123 con certificación MIL brindan soluciones comprobadas de confiabilidad a nivel espacial en una amplia gama de aplicaciones militares y aeroespaciales de uso general y de estabilidad crítica.
FOUNTAIN INN, Carolina del Sur (10 de julio de 2018) – Corporación AVX, un fabricante y proveedor líder de componentes electrónicos avanzados y soluciones de interconexión, sensores, control y antenas, ahora está calificado para producir y suministrar capacitores MIL-PRF-123 en su sede corporativa en Fountain Inn, Carolina del Sur, y ha tenido su Condensadores de chip cerámico serie M123 agregado a la lista de piezas calificadas de la Agencia de Logística de Defensa (DLA) para MIL-PRF-123. Disponibles en dieléctricos BX y BP, los nuevos condensadores cerámicos multicapa (MLCC) de montaje en superficie de la serie M123 con certificación MIL brindan soluciones comprobadas de confiabilidad a nivel espacial en una amplia gama de aplicaciones militares y aeroespaciales de uso general y de estabilidad crítica. aplicaciones.
Los condensadores de la serie M123 fabricados con materiales dieléctricos EIA Clase II BX ofrecen una capacitancia y una constante dieléctrica más altas que los materiales de Clase I (NP0/C0G), pero exhiben un grado predecible de capacitancia variable bajo la influencia de las condiciones de funcionamiento, incluidos voltaje, frecuencia y temperatura, y son más adecuados para su uso en aplicaciones que emplean elementos de bloqueo, acoplamiento, derivación y discriminación de frecuencia. Los condensadores de la serie M123 fabricados con materiales dieléctricos BP EIA Clase I exhiben un rendimiento eléctrico estable en condiciones como temperatura, frecuencia y tiempo, y son ideales para su uso en aplicaciones de frecuencia crítica, circuitos de temporización y otras aplicaciones militares y aeroespaciales que requieren una estabilidad extrema. .
Los nuevos MLCC con calificación MIL de la serie M123 están disponibles en siete tamaños de carcasa (0805, 1210, 1808, 2225, 1206, 1812 y 1825) con dos voltajes nominales (50 y 100 V), valores de capacitancia que se extienden de 1 pF a 1 μF y tolerancia de capacitancia. valores que abarcan de ±0.25 pF a ±20 % y cuatro terminaciones: plata/níquel/oro (Ag/Ni/Au), paladio/plata (Pg/Ag), plata/níquel (Ag/Ag) recubierta con soldadura (Sn/Pb). Ni) y plata/níquel (Ag/Ni) soldados (Sn/Pb).
"Estar calificados para producir y suministrar capacitores MIL-PRF-123 en nuestra planta principal nos permitirá brindar un mejor servicio a nuestros clientes militares y aeroespaciales, por lo que estamos muy contentos de haber cumplido con éxito los requisitos de los rigurosos procedimientos de prueba de calificación de la DLA". dijo Michael Conway, director de marketing de productos de AVX.
Para obtener más información sobre los nuevos MLCC MIL-PRF-123 de la serie M123 de AVX, haga clic en el botón del producto a continuación. Para cualquier otra consulta, visite www.avx.com, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn y Twitter, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.