AVX amplía su cartera de filtros de película delgada integrados de paso bajo y alto rendimiento con seis nuevas soluciones de tamaño de chip 8 de 1206 W que abarcan de 700 MHz a 3.8 GHz

Los nuevos filtros de bajo perfil de la serie 1206 LP ofrecen un excelente rendimiento de alta frecuencia con baja pérdida de inserción y atenuación extremadamente nítida en una amplia gama de aplicaciones inalámbricas de alta frecuencia.

FOUNTAIN INN, SC (30 de enero de 2018) – AVX Corporation, un fabricante y proveedor líder de componentes pasivos, interconexiones, sensores y soluciones de control, ha ampliado su cartera de filtros de película delgada integrados (ITF) de paso bajo y alto rendimiento. con el lanzamiento de seis nuevos filtros de la serie LP de 8 W en tamaños de chip 1206 en miniatura con perfiles de altura máxima baja de 0.97 mm. Basados ​​en la probada tecnología multicapa de película delgada, los nuevos filtros SMD ofrecen un excelente rendimiento de alta frecuencia con baja pérdida de inserción y atenuación extremadamente nítida en aplicaciones inalámbricas con frecuencias que abarcan de 700 MHz a 3.8 GHz, que incluyen: sistemas de comunicaciones militares y móviles, redes inalámbricas de área grande ( LAN), sistemas de posicionamiento global, sistemas de localización de vehículos y receptores de televisión por satélite. Los nuevos filtros ITF SMD de la serie LP de 8 W también cuentan con una construcción robusta diseñada para un ensamblaje automático confiable, permiten a los instaladores inspeccionar visualmente el filete de soldadura después del montaje y brindan un complemento de mayor potencia a la oferta existente de la serie LP 3 LP de 1206 W con terminación LGA de AVX.

“Nuestros nuevos filtros ITF de paso bajo y alto rendimiento de 8 W brindan a los ingenieros de diseño de RF un rendimiento máximo y la mejor calidad en un tamaño de chip 1206 en miniatura con un perfil de altura submilimétrico bajo, especialmente diseñado para su uso en PCB más pequeños y con más espacio que se utilizan para permitir la electrónica inalámbrica de próxima generación”, dijo Larry Eisenberger, ingeniero principal de marketing técnico de AVX.

Con unas medidas de solo 3.08 mm (±0.1 mm) x 1.6 mm (±0.1 mm) x 0.87 mm (±0.1 mm) (largo x ancho x alto), los nuevos filtros ITF de la serie 1206 LP tienen una potencia nominal de 8 W de funcionamiento y almacenamiento continuos. temperaturas que abarcan -40 °C a +85 °C y actualmente están disponibles en seis frecuencias estándar: 700 MHz, 860 MHz, 3.2 GHz, 3.5 GHz, 3.6 GHz y 3.8 GHz, con frecuencias intermedias dentro del rango de 700 MHz a 3.8 GHz disponibles bajo pedido. pedido. La serie exhibe una impedancia característica de 50 Ω, presenta terminaciones recubiertas de níquel/soldadura (Sn100) sin plomo para cumplir con RoHS y es compatible con tecnologías de soldadura automática, que incluyen: reflujo, soldadura por ola, fase de vapor y manual. Los filtros de la serie LP se prueban al 100 % en cuanto a parámetros eléctricos y características visuales y mecánicas, y se envían en cinta y carrete en cantidades estándar de 100, 500, 1,000 y 2,000 piezas. El plazo de entrega de la serie es actualmente de 10 semanas.

Para obtener más información sobre los nuevos filtros ITF SMD de paso bajo y alto rendimiento de la serie LP de 8 W y tamaño de chip 1206 de AVX para aplicaciones inalámbricas de alta frecuencia que abarcan de 700 MHz a 3.8 GHz, haga clic en el botón del producto a continuación para acceder a la hoja de datos del producto y al microondas RF de AVX. /Catálogo de productos de película delgada y para solicitar una muestra. Para obtener más información sobre la oferta de filtros complementarios de la serie LP de AVX, visite http://www.avx.com/products/rfmicrowave/filters/thin-film-low-pass-filters/lp-series/. Para cualquier otra consulta, visite www.avx.com, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, dale me gusta en Facebook https://www.facebook.com/avxcorp/, síguelos en Twitter https://twitter.com/avxcorp, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.