AVX amplía sus filtros de película delgada integrados de la serie LP de paso bajo y alto rendimiento 0805 de Elevenfold

Ahora disponibles en 12 variantes que abarcan entre 700 y 4,000 MHz, los filtros de la serie LP exhiben una baja pérdida de inserción, una atenuación extremadamente nítida y un excelente rendimiento de alta frecuencia, ideal para aplicaciones inalámbricas.

FOUNTAIN INN, SC (24 de enero de 2018) – AVX Corporation, un fabricante y proveedor líder de componentes pasivos, sensores, controles y soluciones de interconexión, ha agregado 11 nuevas frecuencias a su delgada serie LP de paso bajo y alto rendimiento 0805. Filtros SMD de película (ITF). Ahora disponibles en variantes de 700, 750, 780, 942, 1000, 1250, 1800, 1900, 2400, 2900, 3500 y 4000MHz, los filtros 0805 son compactos y de bajo perfil: miden solo 2.03 x 1.55 x 0.80 mm ±0.10 mm. (largo x ancho x alto) — y exhiben una baja pérdida de inserción y una caída extremadamente pronunciada, ideal para una amplia gama de aplicaciones inalámbricas de alta frecuencia que incluyen: sistemas de comunicaciones móviles, estaciones base de microcélulas y picocélulas, receptores de televisión por satélite, sistemas de posicionamiento global y localización de vehículos, y LAN inalámbricas.

“Esta gran expansión de nuestros filtros de paso bajo de alto rendimiento de la serie 0805 LP, que están especialmente diseñados para las placas de circuito impreso más pequeñas y abarrotadas de las que depende la electrónica inalámbrica de próxima generación, ayudará a los ingenieros de sistemas inalámbricos a lograr dispositivos más pequeños, más delgados y más compactos. diseños de productos más funcionales que exige el mercado”, dijo Larry Eisenberger, ingeniero principal de marketing técnico de AVX.

Los filtros de la serie LP se basan en una tecnología multicapa de película delgada comprobada, tienen una construcción robusta para un ensamblaje automático confiable y están clasificados para una potencia continua de 8 W y temperaturas de funcionamiento y almacenamiento que van de -40 °C a +85 °C. Con una impedancia característica de 50 Ω y terminaciones recubiertas de níquel/soldadura sin plomo (Sn100) compatibles con tecnologías de reflujo automático, onda, fase de vapor y soldadura manual, los filtros de la serie LP que cumplen con RoHS se prueban al 100 % en cuanto a parámetros eléctricos y visuales. y características mecánicas, y se envían en cinta y carrete.

Para obtener más información sobre los nuevos filtros ITF de paso bajo y alto rendimiento serie 0805 LP de AVX, haga clic en el botón a continuación para acceder a la hoja de datos del producto, los catálogos asociados, la información del número de pieza y el software de modelado. Para cualquier otra consulta, visite www.avx.com, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.