AVX lanza resistencias de alto valor

Ideales para su uso en MCM, redes de polarización y una variedad de equipos automotrices, médicos, aeroespaciales y de prueba y medición, las nuevas resistencias de la serie HR ofrecen un rendimiento sólido en un pequeño contorno EIA 0402 habilitado con tecnología de montaje en superficie FLEXITERM®.

FOUNTAIN INN, SC (17 de enero de 2018) – AVX Corporation, un fabricante y proveedor líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, ha lanzado las nuevas resistencias de alto valor de la serie HR. Con un paquete sándwich de oblea de vidrio habilitado con la tecnología de terminación de montaje en superficie FLEXITERM® patentada por AVX, calificada para automóviles y medicina, en un pequeño contorno EIA 0402, las nuevas resistencias de alto valor de la serie HR brindan un margen adicional contra daños por flexión durante la instalación. Construida de forma robusta con materiales de alta calidad que ofrecen un rendimiento excelente en tamaños pequeños, la serie ofrece: bajo consumo de corriente, tolerancias estrictas, alimentación de CC de hasta 125 mW, rendimiento de alto voltaje de hasta 1 kV y un rango de temperatura de funcionamiento que abarca de -40 °C a +125 °C. Las aplicaciones ideales incluyen: módulos multichip (MCM), redes diagonales y una amplia variedad de equipos automotrices, médicos, aeroespaciales y de prueba y medición.

"Esta última incorporación a nuestra cartera de resistencias de alto valor es ideal para aplicaciones que requieren resistencias montables en superficie con un contorno EIA pequeño y protección mejorada contra el daño que puede resultar de la flexión durante la instalación", dijo Larry Eisenberger, ingeniero técnico principal de marketing en AVX.

Las nuevas resistencias de alto valor de la serie HR están disponibles actualmente en un solo esquema (EIA 0402) con tres valores TCR (±50, ±100, ±250ppm/°C), cuatro tolerancias (±0.1%, 0.5%, 1%, y 5%), valores de resistencia que abarcan de 2.2 MΩ a 20 MΩ, y valores de resistencia de lámina que abarcan de 300 a 1,300 Ω/sq. Las piezas se envían en cinta y carrete, y el plazo de entrega de la serie es actualmente de ocho semanas.

Para obtener más información sobre las nuevas resistencias de alto valor de la serie HR de AVX, haga clic en el botón a continuación. Para cualquier otra consulta, visite http://www.avx.com, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.