Nuevos diodos de supresión de ESD bidireccionales sin cables para protección de circuitos de alta velocidad

Al ofrecer valores de sujeción por debajo de 12 V y valores de capacitancia nominal ultrabaja de hasta 0.3 pF en paquetes de perfil bajo 0201 y 0402, los nuevos diodos de la serie GiGuard preservan la integridad de las señales de comunicación y datos de alta velocidad y protegen los circuitos integrados sensibles durante eventos de ESD en aplicaciones que abarcan comunicaciones de red. a pantallas táctiles

FOUNTAIN INN, SC (4 de abril de 2017) – AVX Corporation, un fabricante y proveedor líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, ha lanzado una nueva serie de diodos de supresión de ESD bidireccionales que combinan lo último en tecnología de supresión de voltaje transitorio (TVS) con miniaturas. Diseños de empaque 0201 y 0402, sin cables y de bajo perfil para brindar protección ESD de vanguardia en circuitos de comunicación y datos de alta velocidad. Los nuevos diodos ESD de la serie GiGuard ofrecen voltajes de sujeción inferiores a 12 V, valores de capacitancia nominal ultrabaja que abarcan desde 17 pF hasta 0.3 pF y valores de corriente de fuga inversa inferiores a 0.1 μa para preservar la integridad de las señales de alta velocidad y proteger los circuitos integrados sensibles durante eventos ESD en aplicaciones que incluyen : comunicaciones de red, gigabyte Ethernet, USB 2.0, USB 3.0, HDMI y pantallas táctiles de tabletas y teléfonos inteligentes. Además, a diferencia de los diodos TVS típicos, que tienen terminales ocultos, las uniones de soldadura de los nuevos diodos de la serie GiGuard son completamente visibles para los sistemas de inspección.

"Con un diseño único sin cables que se adapta perfectamente a los diseños de almohadillas de soldadura SMP estándar 0201 y 0402 y características de rendimiento eléctrico especialmente diseñadas para adaptarse a aplicaciones de señales y datos de alta velocidad, los diodos de la serie GiGuard ofrecen una excelente protección contra ESD al mismo tiempo que preservan el espacio crítico en la placa", dijo Dean Beckley, director comercial global de AVX.

Clasificados para 5 V y temperaturas de funcionamiento que van de -55 °C a 125 °C, los diodos de supresión de ESD sin cables de la serie GiGuard están disponibles actualmente en dos tamaños de caja de bajo perfil: 0201 con un espesor máximo de 0.3 ± 0.03 mm y 0402 con un espesor máximo. de 0.5 ± 0.05 mm, así como cinco valores de capacitancia nominal que abarcan de 0.3 pF a 17 pF. Los valores de capacitancia permitidos para la serie oscilan entre 0.05 pF y 22.1 pF, las características de potencia de impulso máxima oscilan entre 46 y 96 W y las características de corriente de impulso máxima oscilan entre 3 y 8 A.

Los diodos de la serie GiGuard también cuentan con clasificaciones ESD de aire y contacto directo de ±15 KV a ±30 KV en redes de 150 pF, 330 Ω para satisfacer los requisitos mínimos de ESD IEC 61000-4-2 Nivel 4, y exhiben características de transitorio eléctrico rápido (EFT) de 20 A, 5/50 nS para Cumple con los requisitos IEC 61000-4-4 EFT, ESD del modelo de dispositivo de carga muy rápida (CDM) y evento de descarga de cable (CDE). Las piezas se empaquetan y envían en carretes de 7 pulgadas y el plazo de entrega actual para la serie es de ocho semanas.

Para obtener más información sobre los diodos de supresión de ESD bidireccionales, de perfil bajo y sin cables GiGuard Series 0201 y 0402 de AVX para circuitos de señal y datos de alta velocidad, haga clic en el botón a continuación para acceder a la hoja de datos del producto y a la información para realizar pedidos, o para solicitar una muestra. Para cualquier otra consulta, visite www.avx.com, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.