AVX amplía su serie ESCC QPL 3009 con calificación espacial con nuevos MLCC PME X200R de 7 V

Los nuevos MLCC PME ESCC QPL 200 de 3009 V brindan importantes ahorros de espacio en PCB y reducciones de peso de los componentes en comparación con los capacitores cerámicos apilados y mejoras de rendimiento en comparación con los capacitores MIL-PRF de 100 V en aplicaciones militares/aeronáuticas que incluyen: lanzadores espaciales, comunicaciones por satélite y fuentes de alimentación.

FOUNTAIN INN, SC (16 de enero de 2018) – AVX Corporation, un fabricante y proveedor líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, ha ampliado sus condensadores cerámicos multicapa de montaje en superficie ESCC QPL Serie 3009 X7R con calificación espacial con nuevos MLCC PME de 200 V en 0805 –2220 tamaños de cajas. Compactos, livianos y actualmente disponibles con valores de capacitancia que abarcan 330 pF – 330 nF, los nuevos MLCC PME ESCC QPL 200 de 3009 V ofrecen mejoras significativas de rendimiento con respecto a los capacitores cerámicos apilados MIL-PRF de 200 V y los productos de montaje en superficie MIL-PRF de 100 V en circuitos de 100 V cuando las reglas de reducción de espacio se aplican, proporcionando a los ingenieros soluciones efectivas y de alta confiabilidad ideales para su uso en aplicaciones espaciales y militares desafiantes, que incluyen: lanzadores espaciales, comunicaciones por satélite y líneas de filtrado de entrada/salida de fuentes de alimentación espaciales.

Probada según el estricto estándar 3009 de la Coordinación Europea de Componentes Espaciales (ESCC), que se utiliza ampliamente en proyectos espaciales en todo el mundo, la serie ESCC QPL 3009 PME ahora ofrece un rendimiento de alta confiabilidad en clasificaciones de voltaje que abarcan de 25 a 200 V, valores de capacitancia que abarcan de 4.7 pF a Cajas de 2.2 µF y 0805–2220 con terminaciones ESA variante 03, 06 y 07, según el dieléctrico.

"Nuestros nuevos MLCC PME ESCC QPL 200 de 3009 V brindan a los ingenieros espaciales y militares un rendimiento mejorado en comparación con los capacitores cerámicos apilados MIL-PRF de 200 V y los capacitores de montaje en superficie de 100 V antes de que se apliquen las reglas de reducción de potencia de 100 V, lo que resulta en importantes ventajas de tamaño y peso", dijo Michael Conway , gerente de marketing de producto, productos cerámicos avanzados, AVX.

Los MLCC ESCC QPL 3009 PME están disponibles con plazos de entrega estándar y los precios están disponibles a pedido.

Para obtener más información sobre los capacitores cerámicos multicapa de montaje en superficie ESCC QPL 3009 PME Serie X7R de AVX, incluidos los nuevos MLCC de 200 V en tamaños de caja 0805–2220, haga clic en el botón a continuación. Para cualquier otra consulta, visite www.avx.com, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.