Nuevos modelos Spice para varistores de las series CapGuard™ Automotive y TransGuard® Automotive

FOUNTAIN INN, Carolina del Sur (10 de julio de 2017) – Corporación AVX, un fabricante y proveedor líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, ha lanzado nuevos modelos SPICE para sus varistores multicapa CapGuard™ Automotive y TransGuard® Automotive Series. Diseñados para permitir ciclos de desarrollo más cortos y rentables con más prototipos exitosos en el primer paso, los modelos SPICE permiten a los ingenieros de diseño electrónico evaluar de manera rápida, fácil y efectiva la integridad de los diseños de circuitos, simular con precisión su desempeño e identificar y corregir problemas potencialmente problemáticos. propiedades, incluidas resistencias parásitas y capacitancias.

“Los nuevos modelos SPICE para nuestros varistores TransGuard y CapGuard Automotive Series permiten a los ingenieros estimar con precisión el rendimiento de estas piezas en sus circuitos sin esperar a que llegue una muestra física y también les permiten intercambiar rápidamente componentes similares para afinar los circuitos antes. "Se ajustan a las especificaciones, lo cual es especialmente importante en los diseños automotrices preocupados por la calidad y los costos para los que están diseñados estos componentes", dijo Colin Leath, ingeniero de aplicaciones de campo de AVX.

AVX Serie CapGuard Automotive de montaje en superficie Combina la tecnología de varistor multicapa (MLV) y condensador cerámico multicapa (MLCC) X7R de alta capacitancia y temperatura estable en un único dispositivo de alta confiabilidad que exhibe protección bidireccional de voltaje transitorio y excelente atenuación EMI/RFI en un amplio espectro de frecuencia. y capacidades de ataque múltiple. Calificados para AEC-Q200, los varistores CapGuard cuentan con un factor de forma compacto especialmente diseñado para preservar el espacio en la placa, exhiben capacidades excepcionales de manejo de corriente y energía y son ideales para proteger componentes electrónicos sensibles de transitorios de alto voltaje, así como para filtrar alta tensión. Ruido EMI/RFI de frecuencia generado por fuentes de alimentación de modo conmutado, motores en líneas de CC, líneas de E/S en circuitos electrónicos, conmutación inductiva, relés y otras aplicaciones.

AVX Serie automotriz TransGuard de montaje en superficie se compone de dispositivos semiconductores cerámicos a base de óxido de zinc con características de voltaje-corriente (V-I) bidireccionales y no lineales similares a las de los diodos Zener consecutivos. Los varistores TransGuard brindan protección bidireccional contra sobretensión y atenuación EMI/RFI en un solo y pequeño paquete SMT, además de exhibir altas capacidades de manejo de corriente y energía, tiempos de respuesta inferiores a 1 nS ante descargas ESD, capacidades de descarga múltiple, rendimiento de alta confiabilidad y alta absorción de energía/descarga de carga. Calificada según AEC-Q200, la serie es ideal para su uso en vehículos comerciales y de pasajeros con motores eléctricos híbridos y de combustión interna.

Los nuevos modelos SPICE para los varistores CapGuard Automotive y TransGuard Automotive Series de AVX son compatibles con cualquier simulador SPICE basado en texto y están disponibles para descargar, de forma gratuita, en Página de herramientas de diseño de AVX.

Para obtener más información sobre AVX, visite www.avx.com, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.