Disponibles en cinco bandas de frecuencia que abarcan de 1,308 a 4,320 MHz para compatibilidad con una amplia gama de aplicaciones inalámbricas, los nuevos filtros de paso de banda ITF multicapa de la serie BP ofrecen un excelente rendimiento de alta frecuencia en una carcasa 0805 ultraminiatura y de bajo perfil.
FOUNTAIN INN, SC (3 de octubre de 2018) - Corporación AVX, un fabricante y proveedor líder de componentes electrónicos avanzados y soluciones de interconexión, sensores, control y antena, presentó los nuevos filtros de paso de banda de película delgada (ITF) integrados multicapa de la serie BP 0805. Diseñada para una amplia compatibilidad con una amplia gama de aplicaciones inalámbricas de alta frecuencia, incluidos sistemas de comunicaciones móviles, receptores de televisión por satélite, GPS, sistemas de localización de vehículos y LAN inalámbricas, la serie está disponible en cinco bandas de frecuencia que abarcan de 1,308 MHz a 4,320 MHz con Impedancia característica de 50 Ω y está clasificado para una potencia continua de 5 W y temperaturas de funcionamiento que abarcan de -40 °C a +85 °C. Los nuevos filtros de paso de banda de montaje en superficie también exhiben una baja pérdida de inserción y una marcada caída, brindando un excelente rendimiento de alta frecuencia en una carcasa ultraminiatura de bajo perfil que mide solo 2.03 mm x 1.55 mm x 0.8 mm (±0.1 mm). y están construidos de manera robusta y empaquetados en cinta y carrete para un ensamblaje automático confiable.
"Nuestros nuevos filtros de paso de banda de película delgada integrados y de alto rendimiento brindan a los ingenieros de sistemas inalámbricos el máximo rendimiento y calidad en un tamaño de chip ultraminiatura 0805 especialmente diseñado para los PCB más pequeños y concurridos en los que se basa la electrónica inalámbrica de próxima generación". dijo Larry Eisenberger, ingeniero principal de marketing técnico de AVX. "Los lanzamientos iniciales han sido bien recibidos y ya se están trabajando en planes para ampliar esta gama de filtros de alto rendimiento para cubrir el rango de 1 a 5 GHz".
Los nuevos filtros de paso de banda ITF ultraminiatura de la serie BP0805 están disponibles en cinco valores de frecuencia diseñados para su uso en cinco bandas de frecuencia: 1,308 MHz para 1,220-1,420 MHz; 1,457MHz para 1,447–1,467MHz; 1,795MHz para 1,785–1,805MHz; 2,160 MHz para 1,960–2,360 MHz y 4,320 MHz para 4120–4520 MHz. Tienen terminaciones recubiertas de soldadura sin níquel/plomo (Sn100) compatibles con tecnologías de reflujo, onda, fase de vapor y soldadura manual, cumplen con RoHS y se prueban al 100% en cuanto a parámetros eléctricos y características visuales y mecánicas.
Para obtener más información sobre los nuevos filtros de paso de banda ITF multicapa de la serie BP de caja 0805 de AVX, haga clic en el botón del producto a continuación. Para disponibilidad inmediata, visite Electrónica Digi-Key y Mouser Electronics. Para todas las demás consultas, visite www.avx.com, envíe un correo electrónico consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn y Twitter, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.