Nuevos filtros de paso de banda MLO de alto rendimiento para aplicaciones de RF/microondas

Los nuevos filtros de paso de banda MLO® de la serie BP presentan un perfil ultrabajo de menos de 0.556 mm, admiten 18 bandas de paso que abarcan entre 620 y 5,930 MHz y exhiben una excelente respuesta de frecuencia con baja pérdida de inserción, alto rechazo fuera de banda y pronunciado roll-offs

Filtros MLO® serie BPFOUNTAIN INN, Carolina del Sur (3 de mayo de 2018) – Corporación AVX, un fabricante y proveedor líder de componentes electrónicos avanzados y soluciones de interconexión, sensores, control y antenas, ha lanzado una nueva serie de filtros de paso de banda de bajo perfil y alto rendimiento basados ​​en el sistema orgánico multicapa patentado y probado (MLO®) de AVX. Tecnología de interconexión de alta densidad. Los nuevos filtros de paso de banda MLO de la serie BP incorporan materiales de baja pérdida y alta constante dieléctrica que se adaptan por expansión a la mayoría de los materiales orgánicos de PCB, lo que proporciona una confiabilidad mejorada en comparación con los dispositivos estándar de silicio y cerámica, cuentan con un perfil ultrabajo de menos de 0.556 mm, y admite 18 bandas de paso que abarcan entre 620 y 5,930 MHz. La serie también presenta una baja pérdida de inserción (1.57–2.41 dB típica), bajos parásitos, impedancia de 50 Ω, excelente rechazo de frecuencias fuera de banda y características favorables de disipación de calor, y está clasificado para una potencia de RF continua de 1 W, lo que la hace ideal para uso en una amplia gama de aplicaciones inalámbricas, que incluyen: sistemas de comunicaciones inalámbricas, radios militares y de primeros auxilios de emergencia, vehículos aéreos no tripulados, estaciones base, femtocélulas, microcélulas, terminales y puntos de acceso inalámbricos y equipos de instrumentación.

Los nuevos filtros de paso de banda MLO de la serie BP permiten a los ingenieros de diseño de RF lograr una menor pérdida de inserción dentro de banda, una mejor atenuación fuera de banda con caídas más pronunciadas y una mejor disipación de calor que los diseños que utilizan productos LTCC. Los filtros MLO integran inductores y condensadores en un paquete pequeño y de bajo perfil, lo que elimina la necesidad de construir filtros utilizando condensadores e inductores discretos. Esto mejora el rendimiento y la confiabilidad, reduce el espacio requerido para colocar la placa y elimina la necesidad de sintonizar usando capacitores e inductores individuales. Los filtros de la serie BP también se benefician de la alta repetibilidad pieza a pieza y de lote a lote de la tecnología MLO y de los materiales que son inmunes a la variación de rendimiento con los cambios de temperatura, lo que les permite ofrecer el rendimiento consistentemente predecible necesario para lograr sistemas inalámbricos más pequeños y más capaces. electrónica, simplificar los diseños de RF y reducir los tiempos del ciclo de diseño.

Los nuevos filtros de paso de banda MLO de la serie BP están disponibles actualmente en tres tamaños de caja: 3416, 4617 y 5021, y se suministran con terminaciones de oro que son compatibles con tecnologías de soldadura automática que incluyen: reflujo, soldadura por ola, fase de vapor y manual. La serie está clasificada para temperaturas de funcionamiento que van de -55 °C a +85 °C, está 100 % probada en cuanto a parámetros eléctricos, cumple con RoHS y es compatible sin plomo, y puede enviarse en cinta y carrete o en empaque tipo gofre. El plazo de entrega de la serie actualmente es de 16 semanas.

Para obtener más información sobre los nuevos filtros de paso de banda MLO de la serie BP de AVX, que actualmente son los filtros de paso de banda de alto rendimiento más delgados disponibles en el mercado, visite el botón del producto a continuación para acceder a la hoja de datos del producto, el catálogo asociado y la información del número de pieza. Para conocer la disponibilidad inmediata, visite Digi-Key Electronics y Mouser Electronics. Para cualquier otra consulta, visite www.avx.com, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn y Twitter, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.