FOUNTAIN INN, SC (5 de mayo de 2016) – AVX Corporation, un fabricante líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, ha lanzado dos nuevas series de conectores de cable a cable (WTW) que ofrecen ahorros considerables de costos y espacio en una amplia gama. de diseños de electrónica industrial: los nuevos conectores pasacables reducidos serie 9286-200 y los conectores de caja de conexiones reducidos 9286-250. Estas últimas incorporaciones a la familia 9286 de conectores WTW discretos de inserción de AVX, probada en la industria, cuentan con un contacto de resorte activo de acero inoxidable con propiedades mecánicas que le permiten proporcionar la máxima retención de cables para calibres de cables sólidos y trenzados de 18 a 24 AWG. Estos contactos de acero inoxidable con alta fuerza de resorte, capaces de admitir una simple inserción de alambre en casa y una extracción con giro y tracción, lo cual es especialmente beneficioso en instalaciones de campo, también reemplazan eficazmente el mecanismo de activación por botón que utilizan los dos tradicionales. Los conectores WTW de enchufe y enchufe de dos piezas requieren la inserción y extracción de cables, lo que permite importantes ahorros de costos en una variedad de aplicaciones industriales de energía y señales, que incluyen: medidores, disyuntores y paneles de redes inteligentes; Accesorios, señalización y alumbrado público SSL; controles de edificios comerciales y sensores de seguridad y contra incendios; y controles de máquinas industriales, tales como: motores, variadores, solenoides, sensores, ventiladores y bombas.
"Los conectores cable a cable han sido un pilar en el mercado industrial durante años", afirmó Tom Anderson, gerente de productos de conectores de AVX. "Hasta ahora, sin embargo, normalmente requerían terminaciones de cables engarzados y perforados para conectar cables discretos, lo cual es eficaz en cuanto a capacidad de conexión y enganche, pero a menudo prohibitivo en cuanto a tamaño y costo, especialmente en aplicaciones que solo necesitarán uno o más dos cables reemplazados durante la vida útil de un producto. Por lo tanto, diseñamos nuestros nuevos conectores de caja de conexiones y cables pasantes reducidos de la familia 9286 para llenar este vacío en el amplio mercado industrial al ofrecer mayor resistencia, flexibilidad y versatilidad, además de un considerable ahorro de costos y espacio”.
Ambos nuevos conectores WTW 9286 están clasificados para 300 VCA y temperaturas de funcionamiento que van de -40 °C a +130 °C, miden apenas 4 mm de alto y miden apenas 16 mm de largo. Disponibles en una a seis posiciones, los conectores pasantes reducidos de la serie 9286-200 miden entre 8 mm y 24 mm de ancho y tienen tres clasificaciones de corriente: 3 A (24 AWG), 5 A (22 y 20 AWG) y 8 A (18 AWG). Disponibles en cuatro a ocho posiciones, los conectores de caja de conexiones reducidas 9286-250 miden entre 8 mm y 16 mm de ancho y tienen cuatro clasificaciones de corriente: 3A (24AWG), 7A (22AWG), 8A (20AWG) y 9A (18AWG). Ambas series también cuentan con un aislante de nailon 46 relleno de vidrio (UL94V0), materiales de contacto fijo de aleación de cobre con revestimiento de estaño sobre níquel y una durabilidad de tres ciclos. Los componentes se envían en bolsas de 1,000 piezas y el plazo de entrega de la serie es de 8 a 9 semanas.
Para obtener más información sobre los nuevos conectores pasantes reducidos serie 9286-200 de AVX, visite aquí. Para obtener más información sobre los nuevos conectores de caja de conexiones reducidas serie 9286-250 de AVX, visite aquí. Para obtener más información sobre estos u otros productos de conectores AVX, comuníquese con el gerente de productos de conectores AVX, Tom Anderson, en sales@costex.com o 864-228-3421. Para cualquier otra consulta por favor Contactar con nosotros.