AVX lanza resistencias de unión de cables de película delgada serie WBR con amplias capacidades de personalización

Diseñadas para ofrecer un rendimiento ultraestable y de alta confiabilidad en una variedad de aplicaciones, que incluyen: híbridas, médicas, de prueba y medición, y militares/defensa, las nuevas resistencias de contacto superior de la serie WBR están clasificadas para una potencia de CC de hasta 250 mW y ofrecen valores resistivos que abarcan de 1Ω a 4MΩ, además de varias otras opciones de personalización

FOUNTAIN INN, Carolina del Sur (24 de mayo de 2017) – Corporación AVX, fabricante y proveedor líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, ha lanzado las nuevas resistencias de unión de cables de película delgada de la serie WBR. Cortadas en pequeños contornos de chip 0202 (0.02” x 0.02”) con tolerancias dimensionales extremadamente ajustadas (±0.003”), las resistencias de contacto superior y aislamiento inferior de la serie WBR tienen una construcción robusta, están clasificadas para una potencia de CC de hasta 250 mW y ofrecen una potencia ultrarrápida. Rendimiento estable y de alta confiabilidad en paquetes de bajo perfil. La serie también ofrece valores resistivos personalizables que abarcan de 1 Ω a 4 MΩ con marcas de chip a juego, además de película, sustrato, materiales de terminación, valores TCR y tolerancias resistivas. Diseñadas para su uso en aplicaciones que requieren una conexión estable de termocompresión, epoxi o unión ultrasónica, las resistencias de la serie WBR son ideales para su uso en: circuitos híbridos, dispositivos médicos implantables, módulos multichip (MCM), instrumentación de prueba y medición, microelectrónica de alta confiabilidad y aplicaciones militares y de defensa, entre otras. La serie está probada según MIL-STD-202 MTD 106, 107 y 108, así como MIL-PRF 55342.

“Nuestras nuevas resistencias de unión de cables de la serie WBR están disponibles en una amplia gama de valores resistivos y con varias otras opciones de personalización de materiales y rendimiento para proporcionar soluciones ultraestables y de alta confiabilidad capaces de cumplir con una variedad de especificaciones de aplicaciones exactas en una variedad de mercados. ”, dijo Larry Eisenberger, ingeniero principal de marketing técnico de AVX. "Los chips también vienen con marcas de valor únicas para una fácil identificación".

Las opciones de materiales y diseño estándar para las resistencias de unión de cables de la serie WBR incluyen: chips 0202 con material de sustrato de silicio o vidrio, película de cromo de silicio (SiCr) o nitruro de tantalio (TaN) y terminaciones adheribles de oro o aluminio. Las opciones de rendimiento estándar incluyen valores resistivos que abarcan de 1 Ω a 4 MΩ, cuatro valores de TCR: ± 25, ±50, ±100 y ±150 ppm/°C y cuatro valores de tolerancia: 5 %, 1 %, 0.5 % y 0.1 %. Sin embargo, todas estas ofertas estándar se pueden personalizar para adaptarse a los requisitos de las aplicaciones individuales.

Las temperaturas de funcionamiento de la serie abarcan de -55 °C a +125 °C, el voltaje nominal es de 125 V CC (máx.) y las piezas se envían en paquetes tipo gofre. El plazo de entrega de la serie es actualmente de ocho semanas.

Para obtener más información sobre las resistencias de unión de cables de película delgada de la serie WBR de AVX, haga clic en el botón a continuación. Para cualquier otra consulta, visite www.avx.com, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.