FOUNTAIN INN, SC (2 de noviembre de 2016) – AVX Corporation, un fabricante y proveedor líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, ha lanzado una nueva serie de módulos de supercondensadores. Compuestos por supercondensadores cilíndricos, electroquímicos y de doble capa conectados en serie, los nuevos módulos de supercondensadores de la serie SCM están disponibles actualmente en dos clasificaciones de voltaje (5 V y 5.4 V) y exhiben características óptimas de manejo de potencia de pulso, que incluyen: altos valores de capacitancia (0.47 F – Tolerancia de 7.5 F ±20 %, baja ESR (4 mΩ – 300 mΩ a 1,000 KHz), baja fuga (2 µA – 1,000 µA), alta densidad de energía (1 a 5.6 Wh/kg) y rendimiento de larga vida útil (más de 50,000 XNUMX ciclos) . Diseñados para proporcionar soluciones confiables de retención, recolección de energía y energía de impulsos, los módulos de la serie SCM se pueden usar solos o junto con baterías primarias o secundarias para proporcionar un tiempo de respaldo extendido, una mayor duración de la batería y energía de impulsos instantáneos en aplicaciones que incluyen: ininterrumpida fuentes de alimentación (UPS), alarmas inalámbricas, medidores remotos, sistemas globales móviles (GSM) y transmisiones de respuesta cutánea galvánica (GSR), sistemas de flash de cámara, escáneres, juguetes y juegos.
"Nuestros nuevos módulos de supercondensadores de la serie SCM ofrecen características óptimas de manejo de potencia de pulso que superan significativamente a la competencia a un precio muy competitivo", dijo Shawn Hansen, gerente comercial mundial de capacitores especiales de AVX.
Los módulos de supercondensadores de la serie SCM están clasificados para su uso en temperaturas de funcionamiento que abarcan de -40 °C a +65 °C a 5.0 – 5.4 V balanceados o, con voltaje reducido a 3.9 – 4.6 V por celda, de -40 °C a +85 °C equilibrado. También están disponibles opciones desequilibradas. Empaquetada en cajas de plástico o envueltas retráctiles que abarcan de 14 mm a 24 mm de longitud con cables radiales verticales u horizontales, la serie es compatible con soldadura manual, de reflujo y por ola siempre que se tomen las precauciones adecuadas, y es compatible sin plomo y con RoHS. compatible con el cumplimiento. Todas las piezas de la serie SCM se prueban y califican en cuanto a ciclo de vida, vida útil de carga a alta temperatura, características de temperatura y humedad y resistencia a vibraciones, y se envían en embalajes a granel. El plazo de entrega actual para la serie es de cuatro a ocho semanas y hay módulos personalizados disponibles a pedido.
Para obtener más información sobre los nuevos módulos de supercondensadores de la serie SCM de AVX, visite aquí para acceder a la ficha técnica del producto. Para cualquier otra consulta por favor Contactar con nosotros.