FOUNTAIN INN, SC (26 de octubre de 2016) – AVX Corporation, un fabricante y proveedor líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, ha lanzado una nueva serie de filtros de paso bajo y perfil bajo con el mejor rendimiento de su clase. Basados en la tecnología de interconexión de alta densidad orgánica multicapa (MLO®) patentada y probada de AVX, los nuevos filtros de paso bajo MLO de la serie LP utilizan una combinación de alta constante dieléctrica y materiales de baja pérdida para permitir la fabricación de dispositivos pasivos apilados multicapa, como inductores y condensadores, con alta eficiencia volumétrica, alto Q y rendimiento eléctrico excepcional. Diseñados para admitir un amplio rango de frecuencia (0.4 GHz – 6.5 GHz) y varios estándares inalámbricos, los filtros de paso bajo de la serie LP presentan un perfil de altura ultrabajo de 0.55 mm y exhiben un excelente aislamiento, baja pérdida de inserción (≤1.3 dB), bajos parásitos, e impedancia de 50 Ω, lo que los hace ideales para su uso en una variedad de aplicaciones inalámbricas, que incluyen: dispositivos de comunicación móviles, sistemas de posicionamiento global (GPS), sistemas de ubicación de vehículos, LAN inalámbricas, receptores de satélite e instrumentación.
"Pasivos como nuestros nuevos filtros de paso bajo MLO de la serie LP brindan a los ingenieros de diseño inalámbrico una tecnología habilitante crítica para satisfacer las demandas sostenidas del mercado de dispositivos electrónicos inalámbricos más pequeños y más capaces", dijo Larry Eisenberger, ingeniero principal de marketing técnico de AVX. "Con los filtros de la serie LP, los diseñadores pueden lograr una menor pérdida de inserción, una mejor atenuación y una mejor disipación de calor que con productos LTCC equivalentes".
Con un empaque de montaje en superficie de matriz de rejilla terrestre que se adapta a la expansión de la mayoría de los materiales de PCB orgánicos, los nuevos filtros de paso bajo MLO de la serie LP de AVX también brindan confiabilidad mejorada en comparación con los dispositivos estándar de silicio y cerámica, incluidos los dispositivos de cerámica cocida a baja temperatura (LTCC). que también se puede utilizar para realizar pasivos apilados multicapa.
Los filtros de la serie LP, que cumplen con RoHS y son compatibles sin plomo, están disponibles actualmente en cuatro tamaños con diferentes longitudes (6.57 mm, 7.38 mm, 8.67 mm y 10.19 mm, ±0.10 mm) y anchos y alturas fijas (3.97 mm y 0.55 mm, ±0.10 mm, respectivamente) y se suministran con terminaciones de oro que son compatibles con tecnologías de soldadura automática, incluidas: reflujo, soldadura por ola, fase de vapor y manual. La serie está clasificada para temperaturas de funcionamiento que van de -55 °C a +85 °C, está 100 % probada en cuanto a parámetros eléctricos y puede enviarse en empaque tipo gofre o a granel. El plazo de entrega de la serie es actualmente de 12 semanas.
Para obtener más información sobre los nuevos filtros de paso bajo MLO de la serie LP de AVX con el mejor rendimiento de su clase, visite aquí para acceder a la hoja de datos del producto, el catálogo asociado y la información del número de pieza. Para cualquier otra consulta por favor Contactar con nosotros.