AVX lanza una nueva serie de supercondensadores cilíndricos con excelentes características de manejo de potencia de pulso

FOUNTAIN INN, SC (31 de octubre de 2016) – AVX Corporation, un fabricante y proveedor líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, ha lanzado una nueva serie de supercondensadores electroquímicos cilíndricos de doble capa. Clasificado para 2.7 V y que ofrece valores de capacitancia altos (1 F – 3,000 F), baja ESR (0.16 mΩ – 200 mΩ a 1,000 KHz), baja fuga (6 µA – 5,800 µA), alta densidad de energía (1.2 a 5.6 Wh/kg) y Con un rendimiento de larga duración (más de 50,000 6.3 ciclos), los nuevos supercondensadores de la serie SCC exhiben excelentes características de manejo de energía de pulso y se pueden usar solos o junto con baterías primarias o secundarias para proporcionar un tiempo de respaldo extendido, una mayor duración de la batería y energía de pulso instantánea según sea necesario. . Disponible en una amplia gama de tamaños de carcasa con diámetros que van de 60 mm a 12 mm, longitudes de carcasa que van de 165 mm a 1 mm y cables radiales, con clavija de soldadura o cilíndricos, la serie SCC introduce en el mercado el supercondensador de 2.7F/XNUMX V más pequeño de la industria, y ofrece soluciones ideales de retención, recolección de energía y energía de impulsos para aplicaciones industriales y de consumo, que incluyen: fuentes de alimentación ininterrumpida (UPS), alarmas inalámbricas, medidores remotos, sistemas globales móviles (GSM) y transmisiones de respuesta cutánea galvánica (GSR), y cámaras. sistemas flash, escáneres, juguetes y juegos.

"Nuestros nuevos supercondensadores de la serie SCC fueron diseñados especialmente para proporcionar a una amplia gama de ingenieros de dispositivos industriales y de consumo supercondensadores que ofrecen características óptimas de manejo de potencia de pulso y superan significativamente a la competencia sin dejar de ser competitivos en costos", dijo Shawn Hansen, gerente comercial mundial de Condensadores especiales en AVX.

Los supercondensadores de la serie SCC están clasificados para su uso en temperaturas de funcionamiento que van desde -40 °C a +65 °C (o, con voltaje reducido a 2.3 V por celda, -40 °C a +85 °C), son compatibles con dispositivos manuales, soldadura por reflujo y por ola siempre que se tomen las precauciones adecuadas y sean compatibles sin plomo y compatibles con RoHS. Todas las piezas de la serie se prueban y califican en cuanto a ciclo de vida, vida útil de carga a alta temperatura, características de temperatura y humedad y resistencia a vibraciones, y se envían en embalajes a granel. El plazo actual de entrega de la serie es de cuatro a ocho semanas.

Para obtener más información sobre los nuevos supercondensadores cilíndricos, electroquímicos y de doble capa de la serie SCC de AVX, visite aquí para acceder a la ficha técnica del producto. Para cualquier otra consulta por favor Contactar con nosotros.