AVX lanza un nuevo filtro de película delgada integrado de paso bajo y alto rendimiento de 750 MHz en una carcasa ultraminiatura 0805

FOUNTAIN INN, SC (6 de octubre de 2016) – AVX Corporation, un fabricante líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, ha lanzado un nuevo filtro SMD de película delgada (ITF) integrado de paso bajo y alto rendimiento 750 de 0805 MHz que exhibe una baja pérdida de inserción y un rendimiento extremadamente bajo. fuerte caída en aplicaciones inalámbricas de alta frecuencia que abarcan 746MHz – 756MHz, incluyendo: sistemas de comunicaciones móviles, estaciones base de microceldas y picoceldas, receptores de televisión por satélite, sistemas de posicionamiento global (GPS), sistemas de localización de vehículos y redes inalámbricas de área grande (LAN). Basado en la tecnología multicapa de película delgada, el nuevo filtro de la serie LP de 750 MHz ofrece un excelente rendimiento de alta frecuencia y presenta un tamaño de chip 0805 ultraminiatura con una construcción robusta para un ensamblaje automático confiable.

"Los ingenieros de sistemas inalámbricos confían en componentes electrónicos avanzados, como nuestros filtros de la serie 0805 LP, para lograr los diseños más pequeños, delgados y funcionales que exige el mercado", dijo Larry Eisenberger, ingeniero principal de marketing técnico de AVX. "Nuestro nuevo filtro ITF de paso bajo y alto rendimiento de 750 MHz proporciona a estos ingenieros el máximo rendimiento y la máxima calidad en un tamaño de chip 0805 ultraminiatura especialmente diseñado para las placas de circuito impreso más pequeñas y con mayor capacidad que permiten la electrónica inalámbrica de próxima generación".

Con unas medidas de sólo 2.03 mm x 1.55 mm x 1.02 mm (largo x ancho x alto ±0.10 mm), el nuevo filtro de paso bajo de 750 MHz de perfil bajo tiene una potencia nominal de 4 W continuos y temperaturas de funcionamiento y almacenamiento que van de -40 °C a +85 °C. Con una impedancia característica de 50 Ω y terminaciones recubiertas de níquel/soldadura sin plomo (Sn100) compatibles con tecnologías de soldadura automática (reflujo, soldadura por ola, fase de vapor y manual), los filtros de la serie LP que cumplen con RoHS están 100% probados para parámetros eléctricos y características tanto visuales como mecánicas, y se envían en cinta y carrete.

Para obtener más información sobre el nuevo filtro ITF de paso bajo y alto rendimiento LP Serie 750MHz 0805 de AVX, visite aquí para acceder a la hoja de datos del producto, catálogos asociados, información de números de pieza y software de modelado. Para cualquier otra consulta por favor Contactar con nosotros.