AVX lanza nuevos conectores de batería de acoplamiento vertical con paso de 2 mm para aplicaciones de consumo, médicas, industriales y en entornos hostiles

FOUNTAIN INN, SC (10 de mayo de 2016) – AVX Corporation, un fabricante líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, ha lanzado una nueva serie de conectores de batería de perfil bajo especialmente diseñados para evitar que el usuario final dañe los contactos en dispositivos electrónicos con enchufes. módulos que se acoplan verticalmente con una unidad base. Los nuevos conectores de batería de paso de 9155 mm y acoplamiento vertical de la serie 800-2 cuentan con contactos de cobre berilio (BeCu) chapados en oro ultra robustos y confiables que brindan un excelente rendimiento eléctrico y mecánico durante más de 5,000 ciclos de acoplamiento, además de una geometría de contacto única. Diseñado para desviarse limpia y fácilmente cuando un módulo o conector de acoplamiento se empuja verticalmente a su posición.

La geometría de contacto única de la serie 9155-800 permite un acoplamiento vertical completo en aplicaciones de módulos enchufables, la punta de contacto incorpora una característica antienganche para proteger los contactos durante la deflexión, y los salientes de ubicación de plástico y las lengüetas de anclaje SMT maximizan la estabilidad mecánica del conector en condiciones difíciles. Estas características, combinadas con el rendimiento superior de los contactos BeCu, eliminan efectivamente la posibilidad de que los usuarios finales dañen inadvertidamente los contactos en una variedad de aplicaciones de consumo, médicas, industriales y en entornos hostiles, que incluyen: dispositivos portátiles y de mano que requieren acoplamiento o cunas, dispositivos de monitoreo de pacientes, dispositivos electrónicos médicos portátiles, aparatos de Internet con respaldo de batería y dispositivos industriales que utilizan módulos conectables o programables.

"Los conectores de batería tradicionales con geometrías de contacto en ángulo recto requieren que los módulos enchufables se inserten en ángulo y luego se giren hacia abajo hasta su posición", dijo Tom Anderson, gerente de productos de conectores de AVX. “Aunque parezca insignificante, el paso adicional necesario para acoplar con éxito estos conectores aumenta a la mitad el potencial de un acoplamiento incorrecto. Por lo tanto, dado que los contactos expuestos en la carga de baterías y otras aplicaciones similares pueden dañarse por un mal acoplamiento, diseñamos nuestros nuevos conectores de batería de la serie 9155-800 para acoplarse verticalmente sin ninguna alineación adicional y para que sean lo suficientemente compactos y eléctricamente flexibles para proporcionar una Amplia gama de dispositivos electrónicos con soluciones de conectores mejoradas”.

Compatibles con circuitos de señal y de alimentación, los conectores de batería de paso de 9155 mm y acoplamiento vertical de la serie 800-2 están disponibles con dos a seis posiciones y están clasificados para 125 VCA; 1.5A o 2A, según el número de posiciones (cinco y seis o dos a cuatro, respectivamente); y temperaturas de funcionamiento que van de -40 °C a +125 °C. La serie que cumple con RoHS cuenta con aisladores negros de nailon 46 (UL94V0) y contactos BeCu con revestimiento de oro sobre níquel de 0.4 µm o 0.8 µm y colas de estaño puro. Las piezas se envían en cantidades de 1,000 en carretes de 330 mm de diámetro y el plazo de entrega de la serie es de nueve semanas.

Para obtener más información sobre los nuevos conectores de batería de paso de 9155 mm y acoplamiento vertical de la serie 800-2 de AVX, visite aquí. Para obtener más información sobre estos u otros productos de conectores AVX, comuníquese con el gerente de productos de conectores AVX, Tom Anderson, en sales@costex.com o 864-228-3421. Para cualquier otra consulta por favor Contactar con nosotros.