FOUNTAIN INN, SC (3 de agosto de 2016) – AVX Corporation, un fabricante líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, ha lanzado un nuevo filtro SMD de película delgada (ITF) integrado de paso bajo y alto rendimiento 2.9 de 0805 GHz que presenta una baja pérdida de inserción y caída extremadamente pronunciada en aplicaciones inalámbricas de alta frecuencia (1.7 GHz – 2.9 GHz), que incluyen: sistemas de comunicaciones móviles, estaciones base de microcélulas y picocélulas, receptores de televisión por satélite, sistemas de posicionamiento global (GPS), sistemas de localización de vehículos y redes inalámbricas de gran área (LAN). Basado en la tecnología multicapa de película delgada, el nuevo filtro de 2.9 GHz ofrece un excelente rendimiento de alta frecuencia y presenta un tamaño de chip 0805 ultraminiatura con una construcción robusta para un ensamblaje automático confiable.
"Los ingenieros en electrónica inalámbrica enfrentan el desafío constante de crear productos finales más pequeños y dependen de componentes electrónicos avanzados para lograr diseños que satisfagan estos requisitos", dijo Larry Eisenberger, ingeniero principal de marketing técnico de AVX. “Nuestro nuevo filtro ITF de paso bajo y alto rendimiento de 2.9 GHz proporciona a los ingenieros de sistemas inalámbricos el máximo rendimiento y calidad en un tamaño de chip 0805 ultraminiatura especialmente diseñado para los PCB más pequeños y concurridos en los que se basa la electrónica inalámbrica de próxima generación. Las muestras de la versión inicial han sido bien recibidas y ya se están trabajando en planes para ampliar esta gama de filtros de alto rendimiento para cubrir el rango de 1.8 GHz a 3.5 GHz”.
Con unas medidas de solo 2.03 mm x 1.55 mm x 1.02 mm (largo x ancho x alto ±0.10 mm), el nuevo filtro de paso bajo y perfil bajo de 2.9 GHz tiene una potencia nominal de 4 W continuos y temperaturas de funcionamiento y almacenamiento que van de -40 °C a + 100°C. Con una impedancia característica de 50 Ω y terminaciones recubiertas de níquel/soldadura sin plomo (Sn100) compatibles con tecnologías de soldadura automática (reflujo, soldadura por ola, fase de vapor y manual), los filtros que cumplen con RoHS están 100% probados para parámetros eléctricos y visuales. y características mecánicas, y se envían en cinta y carrete.
Para obtener más información sobre el nuevo filtro ITF de paso bajo y alto rendimiento 2.9 de 0805 GHz de AVX, visite aquí para acceder a la hoja de datos del producto, catálogos asociados, información de números de pieza y software de modelado. Para cualquier otra consulta por favor Contactar con nosotros.