FOUNTAIN INN, SC (8 de diciembre de 2016) – AVX Corporation, un fabricante líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, ha lanzado los nuevos condensadores de chip multiánodo electrolítico sólido de polímero COTS Plus de la serie TCS de alta confiabilidad. Diseñados para aplicaciones de convertidores CC/CC exigentes y de larga duración en telecomunicaciones, electrónica industrial y aviónica, los condensadores de la serie TCS presentan un diseño robusto que consta de segmentos de condensadores paralelos con electrodos de polímero conductivo en un solo paquete. Combinando una construcción robusta con materiales y diseño de ánodo optimizados, la serie COTS Plus TCS ofrece valores de ESR muy bajos (12 mΩ), baja corriente de fuga (0.1 CV), alta eficiencia volumétrica (con capacidades nominales que abarcan de 470 µF a 1000 µF), retención de capacitancia de alta frecuencia, características de rendimiento estables y un modo de falla más benigno que los capacitores electrolíticos SMD tradicionales en las condiciones de uso recomendadas. Actualmente disponible hasta 6.3 V con desarrollo en curso hasta 35 V nominal.
Fabricados según las especificaciones COTS Plus, los condensadores de chip multiánodo electrolítico sólido de polímero de la serie TCS se someten a pruebas de envejecimiento 100% aceleradas, están calificados según MIL-STD-202 con respecto a golpes y vibraciones mecánicas y están disponibles con tres opciones de prueba de sobretensión: estándar, 10 ciclos. a 25°C, y 10 ciclos tanto a -55°C como a +85°C. También sujetos al proceso Q patentado de AVX, que combina control de piezas inconformista con análisis estadístico y mejoras en el control de procesos para garantizar la eliminación de cualquier componente que pueda experimentar cambios paramétricos a través del procesamiento del cliente o mostrar inestabilidad durante la vida útil operativa, los condensadores COTS Plus de la serie TCS logran un Confiabilidad de la base mejorada del 0.5 % cada 1,000 horas a 85 °C y tensión nominal con impedancia en serie de 0.1 Ω/V.
"Al emplear una combinación robusta de electrodos de polímero conductor en una construcción multiánodo, nuestros nuevos capacitores de la serie COTS Plus TCS son ideales para su uso en aplicaciones exigentes y de larga vida útil que requieren una ESR ultrabaja además de un rendimiento más estable y de mayor vida útil", dijo Mitch. Weaver, miembro del personal técnico de AVX. "Las muestras iniciales de la serie fueron muy bien recibidas y estamos participando activamente en el desarrollo para ampliar las clasificaciones de voltaje y capacitancia".
Los condensadores de chip multiánodo electrolítico sólido de polímero COTS Plus de la serie TCS están disponibles actualmente en un tamaño de caja “E” (EIA métrico 7343-41), tres voltajes nominales (2.5 V, 4 V y 6.3 V) y dos clasificaciones de capacitancia (470 µF y 1000 µF). ) con una tolerancia de ±20%. Las temperaturas de funcionamiento de la serie abarcan de -55 °C a +125 °C, y las piezas pueden soportar una humedad relativa (RH) de hasta el 85 % a 85 °C y un voltaje nominal durante 500 horas. Los condensadores de la serie TCS cumplen con RoHS y son compatibles sin plomo, compatibles con reflujo 3x a 260 °C, están disponibles con terminaciones soldadas o estañadas y se envían en carretes de 7” o 13” para colocación SMT automatizada. El plazo actual de entrega de la serie es de 12 semanas.
Para obtener más información sobre los nuevos condensadores de chip multiánodo electrolítico sólido de polímero COTS Plus de la serie TCS de AVX, visite aquí para acceder a la hoja de datos y al catálogo del producto, información técnica y de números de pieza, documentos técnicos relevantes y modelos y software de modelado de especias. Para cualquier otra consulta por favor Contactar con nosotros.