AVX es el primero en lograr la especificación S-311-P-838 de la NASA para la tecnología MLCC BME X7R a nivel espacial

FOUNTAIN INN, SC (4 de mayo de 2016) – AVX Corporation, un fabricante líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, es la primera (y actualmente única) empresa reconocida como proveedor calificado de electrodos de metal base a nivel espacial (BME) Condensadores cerámicos multicapa (MLCC) dieléctricos X7R para uso en diseños aeroespaciales y aplicaciones militares de EE. UU. según la especificación S-311-P-838 de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA). Esta especificación define los requisitos para condensadores de chip de valor fijo, dieléctrico cerámico, multicapa, electrodo de metal base, de alta confiabilidad para aplicaciones espaciales de alta confiabilidad, además de la verificación del procesamiento y las inspecciones requeridas por los conjuntos utilizados en vuelo. Después de varios años de pruebas exhaustivas y una revisión meticulosa de meses de duración de los datos de calificación, se presentó la gama completa de MLCC BME X7R de nivel espacial de AVX, que abarca tamaños de caja de 0603 a 1812, valores de capacitancia de 2.2 nF a 8.2 μF y clasificaciones de 16 V a 100 V. — ahora figuran en el sitio web de la NASA como componentes electrónicos aprobados para aplicaciones que incluyen filtrado de E/S y almacenamiento masivo en fuentes de alimentación de modo conmutado (SMPS) en lanzadores y comunicaciones espaciales y satelitales, sistemas de armas y defensa militar, y sistemas de radar.

Al exhibir capacidades de voltaje de capacitancia (CV) superiores a las de los MLCC de electrodos de metales preciosos (PME), que han sido durante mucho tiempo el estándar para la industria aeroespacial global, los MLCC BME de nivel espacial de AVX brindan el rendimiento de confiabilidad extremadamente alta requerido por la industria espacial mientras También ofrece valores de capacitancia más altos en tamaños de cajas significativamente más pequeños, lo que permite reducciones revolucionarias de espacio en la placa, peso y número de componentes, lo que se traduce directamente en menores costos de lanzamiento. Con terminaciones Flexiterm®, los MLCC BME X7R de nivel espacial de AVX también brindan una resistencia considerablemente mejorada al estrés mecánico al permitir una mayor flexión de la placa que las terminaciones estándar, especialmente en cajas de gran tamaño. Probada utilizando estándares y métodos MIL-SPEC, incluido un examen 100 % ultrasónico de conformidad con la especificación S-311-P-838, la nueva serie aprobada por la NASA está disponible en cinco tamaños de caja que abarcan desde 0603 hasta 1812 y tiene una clasificación de 16 – 100 V y 2.2 nF a 8.2 μF con tres tolerancias de capacitancia (±5 %, ±10 % y ±20 %).

“Después de años de pruebas exhaustivas según las especificaciones S-311 del Centro de Vuelo Espacial Goddard (GSFC) de la NASA y una revisión extremadamente meticulosa de la gran cantidad de datos de calificación que ha estado en marcha desde el verano pasado, AVX finalmente se ha convertido en el primer y único fabricante autorizado a suministrar BME X7R MLCC para su uso en aplicaciones militares y aeroespaciales de EE. UU.”, afirmó Michael Conway, director de marketing de productos de AVX. "Las altas capacidades CV de nuestros condensadores BME de montaje en superficie permiten el uso de PCB más pequeñas que pesan menos y tienen menos componentes, satisfaciendo eficazmente las solicitudes de los diseñadores aeroespaciales de componentes ligeros y en miniatura capaces de alcanzar el máximo rendimiento en misiones críticas".

Los MLCC BME X7R de nivel espacial de AVX en tamaños de caja 0603 – 1812 también son los primeros condensadores de este tipo aprobados para su uso en aplicaciones espaciales europeas y están incluidos en la Lista de piezas calificadas (QPL) de la Asociación Espacial Europea (ESA) según los criterios de la Unión Europea. Especificación 3009/041 de la Coordinación de Componentes Espaciales (ESCC).

La serie se envía con plazos de entrega estándar y cada lote de producción viene completo con un certificado de cumplimiento (C de C), análisis físico destructivo (DPA) y un paquete de datos resumidos.

Para obtener más información sobre los MLCC BME X7R de nivel espacial aprobados por la NASA de AVX, visite aquí para acceder a la hoja de datos del producto, al catálogo de productos de condensadores cerámicos de la Agencia Espacial Europea y CECC y a la información del número de pieza. Para obtener más información sobre la especificación S-311-P-838 de la NASA, visite https://nepp.nasa.gov. Para cualquier otra consulta por favor Contactar con nosotros.