Los nuevos filtros de la serie LP presentan una baja pérdida de inserción y una atenuación extremadamente pronunciada, lo que ofrece un excelente rendimiento de alta frecuencia en aplicaciones inalámbricas que incluyen: sistemas de comunicaciones móviles, receptores de televisión por satélite, GPS, sistemas de localización de vehículos y redes LAN inalámbricas.
FOUNTAIN INN, SC (21 de marzo de 2017) – AVX Corporation, un fabricante líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, ha lanzado la nueva película delgada integrada de paso bajo y alto rendimiento 1800 de 1900, 2400, 2900, 3500, 4000 y 0805 MHz ( ITF) Filtro SMD que exhibe una baja pérdida de inserción y una caída extremadamente pronunciada en aplicaciones inalámbricas de alta frecuencia que incluyen: sistemas de comunicaciones móviles, estaciones base de microceldas y picoceldas, receptores de televisión por satélite, sistemas de posicionamiento global (GPS), sistemas de localización de vehículos y dispositivos inalámbricos de gran tamaño. Redes de área (LAN). Basados en la tecnología multicapa de película delgada, los nuevos filtros de la serie LP ofrecen un excelente rendimiento de alta frecuencia y cuentan con un tamaño de chip 0805 ultraminiatura con una construcción robusta para un ensamblaje automático confiable.
"Los ingenieros de sistemas inalámbricos confían en componentes electrónicos avanzados, como nuestros filtros de la serie 0805 LP, para lograr los diseños más pequeños, delgados y funcionales que exige el mercado", dijo Larry Eisenberger, ingeniero principal de marketing técnico de AVX. "Nuestro nuevo filtro ITF de paso bajo y alto rendimiento proporciona a estos ingenieros el máximo rendimiento y la máxima calidad en un tamaño de chip 0805 ultraminiatura especialmente diseñado para las placas de circuito impreso más pequeñas y con mayor cantidad de gente que permiten la electrónica inalámbrica de próxima generación".
Con unas medidas de solo 2.03 mm x 1.55 mm x 1.02 mm (largo x ancho x alto ±0.10 mm), los nuevos filtros de paso bajo y perfil bajo están clasificados para una potencia continua de 8 W y temperaturas de funcionamiento y almacenamiento que van de -40 °C a +85 °C. C. Con una impedancia característica de 50 Ω y terminaciones recubiertas de níquel/soldadura sin plomo (Sn100) compatibles con tecnologías de soldadura automática (reflujo, soldadura por ola, fase de vapor y manual), los filtros de la serie LP que cumplen con RoHS están 100% probados para parámetros eléctricos y características tanto visuales como mecánicas, y se envían en cinta y carrete.
Para obtener más información sobre el nuevo filtro ITF de paso bajo y alto rendimiento LP Serie 0805 de AVX, haga clic en el botón a continuación para acceder a la hoja de datos del producto, los catálogos asociados, la información del número de pieza y el software de modelado. Para cualquier otra consulta, visite www.avx.com, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.