FOUNTAIN INN, SC (7 de noviembre de 2016) – AVX Corporation, un fabricante y proveedor líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, ha ampliado sus condensadores de polímero conductor de la serie J-CAP™ con electrodos de polímero conductor, que ya entregaban la mayor energía por volumen. (Julios/cc) de cualquier condensador SMT disponible en el mercado, con la adición de un nuevo tamaño de caja y varias clasificaciones energéticas mejoradas. Ahora disponibles en una caja grande 7361-15 con un perfil bajo de 1.5 mm de altura y capaces de entregar hasta 38.8 mJ líderes en la industria en diseños SMD de bajo perfil, los capacitores de la serie J-CAP cuentan cada uno con un electrodo de polímero conductor que exhibe una modo de falla benigno bajo condiciones de uso recomendadas y terminaciones debajo de la pestaña que permiten una alta eficiencia volumétrica en tamaños de cajas pequeñas y de bajo perfil y un posicionamiento cercano para diseños de PCB eficientes y de alta densidad. Estos atributos, combinados con la alta energía de la serie, la baja ESR (50–300 mΩ a 100 kHz) y el bajo DCL (0.1 CV), permiten que los condensadores J-CAP ofrezcan soluciones de alta energía compactas y rentables, ideales para aplicaciones de energía de respaldo en exigentes unidades de estado sólido (SSD), incluidas celdas multinivel (MLC), celdas de un solo nivel (SLC), unidades flash empresariales (EFD) y unidades PCI Express (PCIe), además de equipos portátiles alimentados por baterías y alarmas industriales. , medidores de energía inteligentes y otros dispositivos móviles.
“Lanzado en respuesta a las preocupaciones de los diseñadores de SSD sobre el espacio y los altos requisitos de energía, especialmente para SSD de factor de forma pequeño, el nuevo tamaño de carcasa 7361-15 de la serie J-CAP proporciona una alternativa de perfil bajo (1.5 mm) a su carcasa 7361-20. que presenta la misma huella máxima y las nuevas clasificaciones energéticas”, dijo Allen Mayar, gerente de marketing de productos de AVX. "Además, la clasificación energética de la serie J-Cap ahora se extiende hasta 38.8 mJ, lo que mejora aún más la eficiencia volumétrica superlativa por la que la serie es tan apreciada".
Ahora disponible en cinco tamaños de caja con clasificaciones de energía máxima recientemente ampliadas: EIA métrico 3528-10 (caja AVX “L”, máx. 4.7 mJ), 3528-12 (“T”, máx. 4.7 mJ), 7343-15 (“X, ” máx. 18.2 mJ), 7361-15 (“3”, máx. 19.6 mJ) y 7361-20 (“4”, máx. 38.8 mJ): los condensadores electrolíticos sólidos de polímero conductivo de la serie J-CAP actualmente presentan valores de capacitancia que abarcan desde 4.7 µF hasta 1,500 µF con una tolerancia de capacitancia de ±20 %. Clasificado para temperaturas de funcionamiento que abarcan -55 °C a +105 °C, y compatible con reflujo 3x a 260 °C, la serie también está disponible actualmente con cuatro voltajes nominales: 6.3 V, 16 V, 25 V y 35 V. La reducción típica es del 10 % para ≤16 V y del 20 % para voltajes de 20 V y superiores.
Los condensadores de la serie J-CAP, que cumplen con RoHS y son compatibles sin plomo, se suministran con terminaciones estañadas puras y se envían en carretes de 7”. El plazo de entrega de la serie es de 12 semanas.
Para obtener más información sobre los condensadores de chip electrolítico sólido de la serie J-CAP de AVX con electrodos de polímero conductivo, visite aquí para acceder a la hoja de datos y al catálogo del producto, documentos técnicos relevantes, software de modelado e información sobre la seguridad del producto, embalaje, números de pieza, aplicaciones y muestras. Para cualquier otra consulta por favor Contactar con nosotros.