FOUNTAIN INN, SC (12 de diciembre de 2016) – AVX Corporation, un fabricante y proveedor líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, ha ampliado y actualizado sus condensadores de chip de polímero conductivo profesionales de la serie TCR con nuevos tamaños de carcasa, valores de capacitancia y clasificaciones de voltaje. una temperatura máxima de funcionamiento más alta, capacidades de rendimiento mejoradas en ambientes húmedos, calificación de vibración y choque mecánico MIL-STD-202 y confiabilidad mejorada. Basados en la robusta tecnología de electrodos de polímero conductor de AVX, cuyos materiales, construcción y procesamiento se han optimizado para lograr la máxima estabilidad, los capacitores de la serie TCR ofrecen un rendimiento confiable y de larga duración en aplicaciones de convertidores CC/CC en las industrias de telecomunicaciones, industrial y aviónica. y, bajo las condiciones de uso recomendadas, muestran un modo de falla más benigno que los capacitores electrolíticos SMD tradicionales.
"Nuestros nuevos y mejorados condensadores de chip de polímero conductivo de la serie TCR brindan a los ingenieros de diseño una gama aún mejor y más amplia de dispositivos robustos especialmente diseñados para uso a largo plazo en aplicaciones en entornos hostiles que requieren baja ESR y alta confiabilidad", dijo Mitch Weaver, miembro del personal técnico de AVX.
Ahora disponibles en tres tamaños de caja, EIA Metrics 3528-21, 7343-31 y 7343-20, con otra caja (3528-12) actualmente en desarrollo, los capacitores de polímero conductivo profesionales de la serie TCR cuentan con voltajes nominales extendidos de 4 V a 50 V. con voltaje nominal de hasta 105 °C y valores de capacitancia de hasta 220 µF. La temperatura máxima de funcionamiento de la serie se elevó 20 grados, ampliando el rango permitido de -55 °C a +125 °C, y los índices de humedad se mejoraron de 85 °C/85 % HR a voltaje nominal durante 120 horas a 500 o 1,000 horas. El DCL estándar para la serie es 0.1 CV, aunque ahora hay disponibles valores de hasta 0.05 CV en códigos seleccionados y los valores de ESR oscilan entre 40 mΩ y 70 mΩ.
Sometidos al proceso Q patentado de AVX, que combina control de piezas inconformista con análisis estadístico y mejoras en el control de procesos para garantizar la eliminación de cualquier componente que pueda experimentar cambios paramétricos a través del procesamiento del cliente o mostrar inestabilidad durante la vida útil operativa, los condensadores de la serie TCR también cuentan con una base mejorada. confiabilidad del 0.5 % cada 1,000 horas a 85 °C y tensión nominal con impedancia en serie de 0.1 Ω/V.
Los capacitores de la serie TCR, que cumplen con RoHS y son compatibles sin plomo, están disponibles en carretes de 7” y 13” con terminaciones de estaño puro o estaño-plomo, y el plazo de entrega para la serie es actualmente de 10 semanas.
Para obtener más información sobre los condensadores de chip de polímero profesionales de la serie TCR de AVX, por favor Contactar con nosotros.