FOUNTAIN INN, SC (8 de agosto de 2016) – AVX Corporation, fabricante líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, y el único proveedor autorizado de dispositivos electrónicos Kyocera para América y Europa, anuncia los conectores PCI Express® M.6411 serie 2 de Kyocera Connector Products®. Compatibles con la nueva especificación M.2 desarrollada por el Grupo de Interés Especial de Interconexión de Componentes Periféricos (PCI-SIG), los conectores PCI Express de la serie 6411 admiten múltiples funciones con integridad de señal de alta velocidad en una sola tarjeta, lo que contribuye de manera efectiva a que las computadoras portátiles y portátiles sean más delgados y livianos. Computadoras móviles, incluidas Ultrabook™ y tabletas.
Diseñado para admitir transmisiones de señales PCIe Gen 3, USB 3.0 y SATA 3.0 de alta velocidad y alta integridad para Wi-Fi, Bluetooth®, unidad de estado sólido (SSD), sistema de navegación global por satélite (GNSS), comunicación de campo cercano (NFC). ), gigabit inalámbrico (WiGig) y aplicaciones de red de área amplia inalámbrica (WWAN) 2G, 3G y 4G, los conectores de tarjetas multifunción de la serie 6411 pueden alcanzar velocidades de señal de hasta 8 Gbps y mejorar la eficiencia al permitir la inserción y extracción en ángulo desde 0°. a 15° con respecto a la PCB.
“Convencionalmente, se necesitaban módulos y conectores individuales para mejorar la función de cada aplicación inalámbrica, como Wi-Fi o Bluetooth. Sin embargo, con la nueva especificación PCI Express M.2, varios módulos pueden utilizar la misma ranura diseñada para cada tecla, lo que ahorra una cantidad significativa de espacio en la placa y ayuda a los diseñadores a satisfacer las demandas de dispositivos electrónicos conectados más pequeños, livianos y delgados”, dijo Nick Bogovich, gerente de sistemas y marketing de productos de Kyocera Connector Products en AVX. “Además, además de las PC, el ahorro de espacio y la integridad de la señal que brindan los conectores de la serie 6411 permitirán su uso en una variedad de aplicaciones automotrices, de ingeniería y de fabricación que pueden beneficiarse de la capacidad de actualizar o modificar el software interno de la computadora. simplemente conectándolo al conector del borde de la tarjeta”.
Con un paso de 0.5 mm y 67 contactos de clavija de aleación de cobre de doble ubicación, cada uno clasificado para 0.4 A y 50 V, los conectores PCI Express M.6411 serie 2 están disponibles con 12 opciones de codificación (A – H y J – M), y en ambas Módulos de una y dos caras con varias alturas: el conector de plano medio M1.8 con una altura máxima de montaje extremadamente baja de 1.8 mm, el conector de una cara H2.3 con una altura máxima de 2.3 mm y el conector de doble cara H3.2. Conector lateral con una altura máxima de 3.2 mm. Cumple con RoHS y no contiene halógenos, la serie está clasificada para 60 ciclos de acoplamiento y temperaturas de funcionamiento que van de -40 °C a +80 °C, y es capaz de soportar impactos de hasta 285G. Los conectores de la serie 6411 se envían en cinta y carrete en cantidades de 800 o 1,000, y el plazo de entrega para la serie es de 12 semanas.
Para obtener más información sobre los conectores PCI Express M.6411 serie 2 de AVX de Kyocera Connector Products, visite aquí. Allí podrá acceder a la hoja de datos del producto, la Guía de conectores de Kyocera, la información del número de pieza, Datos generales, y manuales de instrucciones, así como solicitar una muestra. Para cualquier otra consulta por favor Contactar con nosotros.