AVX anuncia conectores STRIPT™

FOUNTAIN INN, SC (18 de julio de 2016) – AVX Corporation, un fabricante líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, ha cambiado el nombre de su revolucionaria tecnología de contacto único. Introducida al mercado a principios de 2011 como tecnología de conector desnudo, la amplia gama de contactos individuales robustos y sin aislante de AVX ahora se venderá como conectores STRIPT™.

Los conectores STRIPT son contactos individuales con certificación UL que ofrecen el mismo rendimiento que las soluciones de conectores completas sin el espacio adicional requerido ni los costos de ensamblaje asociados con un aislador de plástico, cerrando efectivamente la brecha entre la soldadura manual y las soluciones de conectores de una y dos piezas. Basados ​​en diseños únicos de contacto único placa a placa (BTB) y cable a placa (WTB), iniciados por AVX, y construidos con materiales de contacto de base de primera calidad, los conectores STRIPT permiten a los ingenieros cumplir con estrictas especificaciones de costo, rendimiento y robustez. en una amplia variedad de aplicaciones comerciales, industriales, médicas, de transporte y de iluminación de estado sólido.

“Desarrollamos la tecnología de contacto único STRIPT en respuesta a las solicitudes de los clientes de soluciones rentables de placa a placa y de cable a placa que ayudarían a simplificar los diseños y preservar el espacio de la placa mientras manteníamos la robustez, confiabilidad y reparabilidad de las soluciones de conectores existentes. ”, dijo Tom Anderson, gerente de productos de conectores de AVX. “No es necesario encerrar los conectores en una carcasa de plástico, incluso en entornos hostiles. Como lo respalda la aprobación UL completa de la serie, los contactos expuestos no son diferentes de las almohadillas de soldadura expuestas en una PCB en cuanto a robustez; y ese hecho, combinado con los ahorros de costos instantáneos, el rendimiento equivalente o mejorado y los ahorros en placa y/o altura que ofrecen estos contactos, ha sido recibido con gran entusiasmo por parte de los clientes”.

Aunque han surgido productos competidores en los años transcurridos desde la introducción en el mercado de esta tecnología original, los conectores STRIPT de AVX son el claro líder del mercado, disponibles en cuatro tecnologías de contacto diferentes (contactos de desplazamiento de aislamiento WTB herméticos a gases y compatibles con encapsulamiento; contactos de desplazamiento de aislamiento WTB horizontales y verticales). contactos domésticos; contactos de compresión BTB de perfil ultrabajo chapados en oro; y contactos BTB pogo-pin con una vida útil de 10,000 XNUMX ciclos), además de la gama más amplia de AWG, número de pines, alturas, clasificaciones de corriente y configuraciones (horizontal, vertical, superior, inversa, apilable y coplanar).

Los conectores STRIPT han recibido varios premios de la industria, obteniendo reconocimiento en la lista de los 2014 componentes principales de diseño electrónico de 2013 y 101 y en los premios Producto del año de productos electrónicos de 2013, y son ideales para su uso en aplicaciones que incluyen: controles de edificios comerciales, como incendios y seguridad. ; medidores, disyuntores y paneles de redes inteligentes; terminales, escáneres y medidores portátiles comerciales e industriales; controles de máquinas, como motores, variadores, sensores, solenoides, bombas y ventiladores; módulos y controles electrónicos industriales; consola, policía y alumbrado de emergencia; Bombillas, accesorios, alumbrado público y señalización SSL; y dispositivos médicos, como equipos de seguimiento de pacientes y dispensación de medicamentos.

Para obtener más información sobre los conectores STRIPT de AVX, visite aquí. Para cualquier otra consulta por favor Contactar con nosotros.