FOUNTAIN INN, SC (10 de octubre de 2016) – AVX Corporation, un fabricante líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, y el único proveedor autorizado de dispositivos electrónicos Kyocera para América y Europa, anuncia los conectores para tarjetas de memoria µSIM serie 5236 de Kyocera Connector Productos. Disponibles en versiones de tarjeta única y doble, las cuales comparten un diseño de PCB común y cuentan con un 33% más de pines de señal que los conectores comparables (ocho para el simple y 16 para el doble), los conectores de la serie 5236 cuentan con un mecanismo de guía de carcasa que evita inserción incorrecta de tarjetas y expulsión no deseada, lo que permite el funcionamiento seguro de tarjetas µSIM en dispositivos electrónicos móviles, incluidos teléfonos inteligentes y tabletas. Compacta y de perfil bajo, con un paso mínimo de 0.7 mm, la serie también cuenta con un interruptor de tarjeta interno normalmente cerrado que detecta la presencia de una tarjeta insertada para reducir el consumo general de energía, así como un interruptor de expulsión por resorte fácil de usar. Mecanismo con una distancia de expulsión de tarjeta asegurada de 3.8 mm para mejorar la trabajabilidad.
“Diseñados para proporcionar a los ingenieros de electrónica móvil una solución efectiva para lograr de manera confiable la funcionalidad en constante expansión que demandan los consumidores, nuestros conectores para tarjetas de memoria µSIM de la serie 5236 brindan varias características de valor agregado, que incluyen: significativamente más pines de señal que conectores comparables, una guía de carcasa para protección contra detección de tarjetas incorrectas y un sistema de expulsión por resorte tipo push-push con retroalimentación mecánica y audible”, dijo Nick Bogovich, gerente de sistemas y marketing de productos para Kyocera Connector Products en AVX.
Clasificados para 5 V/0.5 A por contacto y temperaturas de funcionamiento que van de -40 °C a +85 °C, los conectores de tarjeta µSIM de la serie 5236 cumplen con RoHS, no contienen halógenos y están garantizados para 3,000 ciclos de acoplamiento. La versión de una sola tarjeta mide 16.2 mm x 14.4 mm x 1.30 mm (largo x ancho x alto) y la versión de doble tarjeta mide 17.22 mm x 16.28 mm x 2.75 mm.
Para obtener más información sobre los conectores de tarjeta µSIM serie 5236 de AVX de Kyocera Connector Products, visite aquí. Allí, puede acceder a la hoja de datos del producto, la Guía de conectores Kyocera, información sobre el número de pieza y datos breves, así como solicitar una muestra. Para cualquier otra consulta por favor Contactar con nosotros.