AVX agrega un conector de bloqueo a su serie de contactos únicos de dos piezas para aplicaciones placa a placa

FOUNTAIN INN, SC (25 de julio de 2016) – AVX Corporation, un fabricante líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, ha agregado un conector macho de bloqueo a sus contactos simples de dos piezas de la serie 70-9159 de bajo perfil para acoplamiento de PCB coplanar de alta corriente. aplicaciones, que ofrecen el perfil más pequeño de la industria capaz de soportar un 5A completo. La última incorporación a la cartera revolucionaria, robusta y rentable de AVX de soluciones de contacto único sin aislante STRIPT™, el nuevo contacto macho de bloqueo de la serie 70-9159 presenta un mecanismo de bloqueo positivo que reemplaza eficazmente los costosos adhesivos térmicos, la soldadura manual poco confiable y Conectores grandes que bloquean la luz en iluminación LED lineal de bajo costo y una variedad de otras aplicaciones de tarjetas coplanares y extendidas comerciales e industriales.

Basados ​​en el sistema de contacto de resorte de cobre y berilio (BeCu) chapado en oro de la serie 9159 de AVX, probado en el mercado, los nuevos contactos macho de bloqueo SMT proporcionan una interfaz de contacto activa de oro a oro confiable; puede absorber un milímetro de tolerancia en las direcciones x e y, maximizando la alineación lateral de la PCB y las tolerancias de acoplamiento para aplicaciones placa a placa; y proporciona suficiente fuerza para mantener los PCB sujetos de forma segura durante el envío y la manipulación, y en aplicaciones de alta tolerancia de apilamiento. Compatibles con los enchufes existentes de la serie 70-9159, los contactos del enchufe con bloqueo no solo son completamente intercambiables con los contactos del enchufe sin bloqueo de la serie, sino que también se venden al mismo precio. El nuevo conector de bloqueo también presenta el mismo perfil de altura mínima de 1.2 mm que el resto de la serie, lo que evita efectos de sombra en aplicaciones de iluminación LED, y puede colocarse y espaciarse individualmente para admitir cualquier número de pines y cualquier voltaje nominal con una corriente completa de 5 A. clasificación.

“La mayoría de las aplicaciones de acoplamiento de PCB utilizan un adhesivo térmico costoso, un proceso de soldadura manual poco confiable o un conector grande que bloquea la luz para mantener los PCB en su lugar. Ubicados a solo 1.2 mm por encima de la placa, nuestros contactos sin aislante de la serie 70-9159, que, desde hace años, han demostrado ser rentables y robustos en accesorios de iluminación LED lineales, eliminan la necesidad de estas conexiones más costosas o menos confiables y repetibles. , y al mismo tiempo optimiza la funcionalidad, el ensamblaje y el retorno de la inversión económico”, dijo Tom Anderson, gerente de productos de conectores de AVX. “Agregar un pequeño pestillo a nuestro contacto de enchufe original nos ha permitido ofrecer a nuestros clientes el rendimiento comprobado de la serie con un beneficio de valor agregado sin costo adicional y manteniendo total compatibilidad con los diseños existentes. Los contactos individuales de la serie 70-9159 también pueden admitir aplicaciones placa a placa y cable a placa, mejorando aún más su ya atractiva relación precio/rendimiento”.

Los contactos individuales de dos piezas de la serie 70-9159 están clasificados para 300 V (según la distancia de ubicación), corriente de 5 A, durabilidad de cinco ciclos y temperaturas de funcionamiento que abarcan de -40 °C a +125 °C. Cumple con RoHS y está empaquetada en cinta y carrete para la colocación SMT automatizada, la serie también está aprobada por UL según un espacio mínimo de 3.2 mm entre las almohadillas o un espacio entre centros de contacto de 5.6 mm (UL E90723), con la excepción del nuevo contacto de enchufe de bloqueo. que todavía se encuentra en medio del proceso de aprobación de UL.

Para obtener más información sobre los contactos individuales de dos piezas de la serie 70-9159 de bajo costo y perfil bajo de AVX, incluido el nuevo contacto de enchufe de bloqueo, visite aquí para acceder a la hoja de datos del producto, el catálogo, la información del número de pieza y el modelo 3D. Para cualquier otra consulta por favor Contactar con nosotros.