AVX agrega componentes de 26 VCC a sus probados varistores de doble función TransFeed™ y TransFeed Automotive Series

FOUNTAIN INN, SC (22 de septiembre de 2016) – AVX Corporation, un fabricante líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, ha agregado nuevos componentes de 26 VCC a sus probados varistores de doble función TransFeed™ y TransFeed Automotive Series, ampliando la superlativa EMI de la serie. /RFI filtrado y capacidades de protección ESD bidireccional para una gama aún más amplia de aplicaciones, que incluyen: automóviles, fuentes de alimentación, computadoras, instrumentos médicos, teléfonos inteligentes, tarjetas multimedia adicionales, lectores de códigos de barras, terminales remotas, transceptores y equipos de prueba.

Los varistores multicapa (MLV) TransFeed y Transfeed Automotive Series son dispositivos de supresión de voltaje transitorio (TVS) que combinan las características eléctricas más beneficiosas de los robustos dispositivos TransGuard® TVS de AVX con las de sus capacitores de alimentación probados en una solución única de chip único 0805 que responde a eventos transitorios más rápido que cualquier otro dispositivo TVS disponible en el mercado actual (<0.2 ns), proporciona protección de circuito de sobretensión de última generación y atenuación EMI en un rango de frecuencias mucho más amplio que dispositivos comparables, y ofrece una atenuación EMI significativa cuando está en el fuera del estado.
 
“Los varistores de uso general TransFeed y TransFeed Automotive Series brindan una excelente protección ESD bidireccional junto con una baja inductancia paralela, excelentes capacidades de desacoplamiento para entornos con alta di/dt y una importante reducción de ruido en circuitos digitales, lo que los convierte en una opción ideal para los diseñadores de sistemas. con voltaje transitorio y preocupaciones EMI/RFI de banda ancha”, dijo Jiri Machanicek, gerente de producto de AVX. “Ambas series resultan especialmente útiles en identificación de huellas dactilares y circuitos de campo magnético, líneas de E/S de interfaz y microcontroladores, y aplicaciones de regulación de potencia y acondicionamiento de líneas, y la serie automotriz también es adecuada para su uso en aplicaciones de accionamiento por cable, atenuación circuitos de espejos y controladores de tablero LCD”.

Los MLV de las series TransFeed y TransFeed Automotive utilizan un material de varistor de ZnO junto con el patrón de electrodo de un condensador pasante para maximizar la ventaja del paquete del pasamuros y las ventajas materiales del dieléctrico ZnO. Esta combinación da como resultado varias ventajas eléctricas y físicas sobre los MLV de ZnO estándar, que incluyen: inductancia paralela reducida, inductancia en serie aumentada, tiempo de encendido más rápido (<250 ps), atenuación EMI de banda ancha, capacidades de impacto múltiple y tamaño pequeño (en relación con los MLV discretos). y esquemas de filtro EMI). Los tiempos de respuesta medidos para las dos series oscilan entre 200 y 250 pseg, que es menos de la mitad que las soluciones TVS bipolares más rápidas disponibles actualmente, y ambas también exhiben una excelente atenuación a alta frecuencia de autorresonancia con una característica de atenuación mucho más plana que las comparables. dispositivos, lo que resulta en filtrado EMI en un espectro de frecuencia mucho más amplio.
 
Clasificados para su uso en temperaturas de funcionamiento que abarcan -55 °C a +125 °C, los varistores de las series TransFeed y TransFeed Automotive actualmente están clasificados para un voltaje de trabajo de 5.6 V CC – 26 V CC, voltaje de sujeción de 18 V – 60 V, energía de 0.05 J – 0.3 J, corriente de 20 A – 120 A, 500 mA a Corriente de alimentación de 1 A y resistencia CC de 0.15 Ω a 0.25 Ω. Ambas series están disponibles en cajas 0805 con terminaciones Ni Barrier/100% Sn, exhiben una excelente soldabilidad y se envían en cinta y carrete en cantidades que van de 1,000 a 10,000 200. La serie TransFeed Automotive está calificada para AEC-Q14, y tanto los MLV de uso general como los de la serie automotriz cumplen con RoHS. El plazo de entrega de la serie es de XNUMX semanas.

Para obtener más información sobre los MLV de la serie TransFeed de uso general de AVX, visite aquí. Para obtener más información sobre los MLV de la serie automotriz TransFeed de AVX, visite aquí. Para cualquier otra consulta por favor Contactar con nosotros.