AVX logra valores CV de supercondensador con una serie ampliada de condensadores de tapa máxima de alta temperatura

FOUNTAIN INN, SC (31 de mayo de 2016) – AVX Corporation, un fabricante líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, ha lanzado una nueva serie de condensadores de tantalio electrolíticos húmedos herméticamente sellados y con terminales axiales que alcanzan valores CV de supercondensador en entornos de alta temperatura de hasta 125°C. Utilizando polvos de tantalio de alto CV y ​​un diseño de tantalio húmedo bien establecido, los capacitores de la serie TWD High Temp Max Cap (HTMC) brindan una estabilidad eléctrica y mecánica excepcional, logrando vidas operativas extendidas de hasta 10,000 horas a 85 °C, voltaje nominal. Combinada con valores de capacitancia extremadamente altos que abarcan de 25 mF a 50 mF y un amplio rango de temperatura de funcionamiento que abarca de -55 °C a +125 °C, la resistencia extendida de los nuevos capacitores de la serie TWD HTMC los hace ideales para su uso en retención de CC y baja frecuencia. circuitos de pulso en aviónica, defensa, aplicaciones industriales especializadas y otras aplicaciones de alta confiabilidad que requieren alta capacitancia a temperaturas más altas y durante una vida útil más larga que la que las tecnologías de supercondensador EDLC (condensador eléctrico de doble capa) pueden ofrecer actualmente.

“Los polvos de tantalio de alto CV utilizados para desarrollar nuestra nueva serie TWD HTMC nos permiten alcanzar valores de capacitancia extremadamente altos dentro del rango de los supercondensadores, y el empaque hermético proporciona una alta estabilidad mecánica que permite su uso en una variedad de temperaturas altas, alta confiabilidad, y aplicaciones de larga duración”, afirmó Chris Reynolds, director de marketing técnico de AVX.

Empaquetados en cajas con cables axiales T4, los capacitores de la serie TWD HTMC están disponibles actualmente con capacidades nominales de 50 mF, 6.3 V y 25 mF, 10 V, -55 °C a +125 °C y 10,000 85 horas a 150 °C y voltaje nominal. Además, se encuentra en desarrollo activo una tercera clasificación de 2.5 mF, 55 V, -125 °C a +2,000 °C y 85 horas a 10 °C y voltaje nominal. Los condensadores de la serie TWD HTMC están disponibles con una tolerancia de capacitancia de ±20% y ±60%, con y sin funda aislante y con terminaciones enchapadas en Sn/Pb (40/14) o en estaño puro mate. La serie también es compatible con reflujo sin plomo y cumple con RoHS, y es adecuada para montaje y soldadura automáticos. El plazo de entrega de la serie es de XNUMX semanas.

Para obtener más información sobre los nuevos condensadores de la serie TWD High Temp Max Cap (HTMC) de AVX, visite aquí para acceder a la hoja de datos y al catálogo del producto, documentos técnicos relevantes, información sobre especificaciones y empaques militares y aeroespaciales, y software de modelado. Para todas las demás consultas, incluidas las posibilidades de diseño que se extienden más allá de las contenidas en la hoja de datos del producto, por favor Contactar con nosotros.