Nuevos condensadores en chip de película delgada de la serie Accu-P® de grado automotriz para aplicaciones de señal y potencia

Calificados para AEC-Q200, los nuevos condensadores SMD de la serie Accu-P de grado automotriz ofrecen las tolerancias capacitivas más estrictas de la industria, además de un rendimiento excepcionalmente repetible, una estabilidad extremadamente alta y una ESR notablemente baja y una Q alta en altas frecuencias.

FOUNTAIN INN, SC (9 de febrero de 2017) – AVX Corporation, un fabricante y proveedor líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, ha lanzado una nueva serie de condensadores de chip de película delgada SMD especialmente diseñados para cumplir con las exigentes especificaciones de rendimiento en aplicaciones de señal y energía para automóviles. . Calificados para AEC-Q200, los nuevos capacitores de la serie Accu-P® de grado automotriz de AVX ofrecen las tolerancias más estrictas de cualquier capacitor disponible en el mercado actual (hasta ±0.01 pF), además de un rendimiento excepcionalmente repetible, una ESR notablemente baja y un Q alto a altas temperaturas. frecuencias (incluidas las bandas VHF, UHF y RF) y una estabilidad extremadamente alta con respecto a la temperatura, el tiempo, la frecuencia y la variación de voltaje en comparación con las tecnologías de capacitores cerámicos.

Basados ​​en materiales y tecnología de película delgada bien establecidos, los nuevos capacitores de la serie Accu-P de grado automotriz también están sujetos a una letanía de procedimientos de prueba y control de calidad de acuerdo con las normas ISO 9001, CECC, IECQ y USA MIL, incluso en línea. procedimientos de control de procesos, pruebas de vida acelerada, humedad y calor, e inspecciones de calidad final para capacitancia, voltaje de prueba, distribución de voltaje IR y de ruptura, coeficiente de temperatura, soldabilidad y estabilidad dimensional, mecánica y de temperatura, lo que los hace ideales para su uso en aplicaciones de señal y energía para automóviles que requieren una precisión extremadamente alta, tales como: sistemas de comunicaciones dentro del vehículo y de vehículo a vehículo, sistemas de alarma y ubicación de vehículos, GPS, LAN inalámbricas en cabina y comunicaciones móviles que incluyen navegación, información de tráfico y sistemas de seguridad conectados.

"Diseñados para exhibir características de rendimiento ideales en aplicaciones de potencia y señales de alta frecuencia, los capacitores de la serie Accu-P prácticamente eliminan las variaciones en la calidad dieléctrica, la conductividad del electrodo y el tamaño físico que son inherentes a las tecnologías de capacitores cerámicos", dijo Larry Eisenberger, director técnico de marketing. Ingeniero, AVX. “Denominados así por la extrema precisión que ofrecen incluso en aplicaciones exigentes, los condensadores de chip de película delgada SMD de grado automotriz Accu-P Series cuentan con electrodos de alta pureza para una ESR muy baja y repetible; dieléctrico de alta pureza y bajo contenido de K para un campo de ruptura alto, IR alto y bajas pérdidas en frecuencias superiores a 40 GHz; y un control dimensional muy estricto para una inductancia uniforme de unidad a unidad”.

Los condensadores de la serie Accu-P de grado automotriz están disponibles actualmente en tres tamaños de caja estándar (0402, 0603 y 0805), seis voltajes nominales (10 V, 16 V, 25 V, 50 V, 100 V y 200 V) y dos coeficientes de temperatura dieléctrica (0 ± 30 ppm/°C y 0±60 ppm/°C) con valores de capacitancia que abarcan de 0.05 pF a 68 pF y tolerancias capacitivas de ±0.01 pF a ±5 %. Calificada para su uso en temperaturas de funcionamiento que van desde -55 °C a +125 °C, la serie de construcción robusta también ofrece cuatro composiciones de terminación, incluidas opciones compatibles con RoHS y sin plomo, y terminaciones recubiertas de níquel/soldadura que brindan excelente soldabilidad y lixiviación. resistencia.

Diseñados para soldar en placas de circuitos flexibles o de alúmina, los condensadores de la serie Accu-P de grado automotriz pueden soportar los perfiles de tiempo y temperatura utilizados en los métodos de soldadura por onda y por reflujo. Los componentes, enviados en carretes de 7” o 13”, deben manipularse con pinzas con punta de plástico, aspiradoras u otra maquinaria de recogida y colocación. El plazo de entrega de la serie es actualmente de 10 semanas.

Para obtener más información sobre los nuevos condensadores de chip de película delgada SMD de grado automotriz Accu-P Series de AVX para aplicaciones de señal y potencia automotrices, haga clic en el botón a continuación para acceder a la hoja de datos del producto, el catálogo, la información del número de pieza y las herramientas de diseño. Para cualquier otra consulta, visite www.avx.com, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.