Ideales para una amplia gama de aplicaciones en todos los mercados, estos nuevos varistores de capacitancia ultrabaja calificados AEC-Q200 tienen capacidades de manejo de alta corriente y energía y brindan protección bidireccional contra sobretensión y atenuación EMI/RFI en un solo paquete SMT.
FOUNTAIN INN, SC (19 de julio de 2017) - Corporación AVX, un fabricante y proveedor líder de componentes pasivos avanzados y soluciones de interconexión, ha lanzado los nuevos varistores de la serie Antenna PowerGuard, una extensión de capacitancia ultrabaja de su confiable gama AntennaGuard con nuevas clasificaciones de voltaje, capacitancia y energía. Los varistores de la serie Antenna PowerGuard exhiben capacidades de manejo de energía y alta corriente, baja pérdida de inserción, baja corriente de fuga y confiabilidad insuperable en comparación con las opciones de diodo. Estas ventajas, combinadas con la calificación AEC-Q200, protección contra sobretensión bidireccional, atenuación EMI/RFI, tiempos de respuesta rápidos (<1nS) y capacidades de múltiples disparos, hacen que la pequeña serie empaquetada SMT sea ideal para uso en circuitos ópticos y de RF, sensores, alta -línea de datos y velocidad, antena, radar, Bluetooth®, Ethernet y otras aplicaciones sensibles a la capacitancia en los mercados automotriz, industrial y comercial.
"Diseñados para manejar transitorios más altos que nuestra gama AntennaGuard, de probada confiabilidad, los nuevos varistores de la serie Antenna PowerGuard son ideales para aplicaciones con circuitos sensibles a la capacitancia que necesitan protección contra mayor energía", dijo Jiri Machanicek, gerente de producto de AVX. "La serie también cuenta con la calificación AEC-Q200, lo que permite su uso en aplicaciones automotrices".
Los nuevos varistores de la serie Antenna PowerGuard están disponibles actualmente en dos tamaños de caja (0402 y 0603), tres voltajes de trabajo (18, 24 y 30 VCC) y tres clasificaciones de capacitancia (1.5, 2 y 3.3 pF). La serie cuenta con una clasificación ESD de 25 kV, capacidades de manejo de energía que abarcan de 0.02 a 0.04 J y capacidades de manejo de corriente máxima que abarcan de 1 a 3 A, y está clasificada para su uso en temperaturas de funcionamiento que oscilan entre -55 °C y +125 °C sin reducción de potencia. Los varistores de la serie Antenna PowerGuard también cumplen con los requisitos de arranque auxiliar de 48 VCC, cuentan con calificación AEC-Q200 y cumplen con RoHS, y ofrecen una excelente soldabilidad gracias a las terminaciones de barrera de níquel y 100 % estaño (Ni/Sn). Las piezas se envían en carretes de 7” o 13” y el plazo de entrega para la serie es actualmente de 14 semanas.
Para obtener más información sobre los nuevos varistores de la serie Antenna PowerGuard de AVX para aplicaciones sensibles a la capacitancia en los mercados automotriz, industrial y comercial, haga clic en el botón a continuación. Para cualquier otra consulta, visite www.avx.com, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.