Nuevos inductores de chip de película delgada de la serie Accu-L® para aplicaciones de potencia y señal automotriz

Calificados para AEC-Q200, los nuevos inductores de bajo perfil de las series Accu-L 0402 y 0805 ofrecen tolerancias de inductancia ultra ajustadas, además de: capacidades de potencia de RF, alta Q, alto SRF, baja resistencia de CC y excelente alta Rendimiento de frecuencia de 450-2,400MHz.

FOUNTAIN INN, SC (22 de enero de 2018) -AVX Corporation, un fabricante y proveedor líder de componentes pasivos, interconexiones, sensores y soluciones de control, ha lanzado una nueva serie de inductores de chip multicapa de película delgada especialmente diseñados para cumplir con las exigentes especificaciones de rendimiento en Aplicaciones de señal y potencia para automóviles. Calificados para AEC-Q200, los nuevos inductores de la serie Accu-L® de grado automotriz exhiben tolerancias de inductancia ultra ajustadas de hasta ±0.05 nH, además de: capacidades de potencia de RF, alta Q, alta frecuencia de autorresonancia (SRF), baja CC resistencia (Rdc) y un excelente rendimiento de alta frecuencia de 450 MHz a 2,400 MHz. Disponible en tamaños de chips 0402 y 0805 de bajo perfil, de construcción robusta y pequeña, la serie también ofrece una consistencia física y eléctrica excepcional dentro del lote y entre lotes, lo que la hace ideal para su uso en aplicaciones de señal y potencia de automoción que requieren máxima precisión. incluyendo: redes coincidentes y filtros en comunicaciones de vehículo a vehículo, información y entretenimiento, ubicación de vehículos, entrada sin llave, posicionamiento global y sistemas de radar.

“Basados ​​en materiales y tecnología de película delgada bien establecidos, y llamados así por la precisión extrema que brindan de manera confiable en aplicaciones exigentes, nuestros nuevos inductores de la serie Accu-L con calificación AEC-Q200 exhiben excelentes características de rendimiento en aplicaciones de potencia y señal automotriz de alta frecuencia. , además de eliminar virtualmente las variaciones en la calidad dieléctrica, la conductividad de los electrodos y el tamaño físico que son inherentes a las tecnologías de capacitores cerámicos”, dijo Larry Eisenberger, ingeniero técnico principal de marketing de AVX.

Clasificados para su uso en temperaturas de funcionamiento que abarcan -55 °C a +125 °C, los inductores Accu-L de grado automotriz están actualmente disponibles en tamaños de chip 0402 y 0805 con terminaciones recubiertas de níquel/soldadura compatibles con RoHS y sin plomo. Los valores de inductancia para las piezas 0402 se extienden de 0.56 nH a 6.8 nH, las tolerancias de inductancia abarcan de ±0.05 nH a ±0.5 nH y los valores mínimos de SRF varían de 6,500 MHz a 20,000 0805 MHz. Los valores de inductancia para las piezas 1.2 se extienden de 22 nH a 0.1 nH, las tolerancias de inductancia abarcan de ±5 nH a ±1,400 % y los valores mínimos de SRF varían de 20,000 MHz a XNUMX XNUMX MHz.

Compatibles con placas de circuitos flexibles y de alúmina y procesos automatizados de soldadura manual y de reflujo, los inductores de la serie Accu-L de grado automotriz están empaquetados en cinta y carrete, y deben manipularse con pinzas con punta de plástico, captadores de vacío u otros dispositivos de recogida y recogida. -colocar maquinaria. Las piezas terminadas se prueban para determinar sus características visuales y mecánicas y otros parámetros eléctricos. Cada lote de producción se prueba al 100 % tanto para resistencia de CC como para inductancia a 450 MHz, así como también se evalúa en base a una muestra para: Q a frecuencia de prueba, resistencia a la humedad estática y resistencia.

Para obtener más información sobre los nuevos inductores de chip multicapa de película delgada de la serie Accu-L con calificación AEC-Q200 y de construcción robusta de AVX para aplicaciones de señal y energía para automóviles, haga clic en el botón a continuación para acceder a la hoja de datos del producto, a los catálogos de productos automotrices y de microondas RF/película delgada de AVX. información de números de pieza y herramientas de diseño que incluyen archivos S2P y un simulador de componentes. Para cualquier otra consulta, visite www.avx.com, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.