Los IDC de perfil bajo de la serie 9176-800 de una a cuatro posiciones ahora admiten 22–28 AWG para ofrecer un rendimiento de alta confiabilidad en una gama ampliada de aplicaciones industriales, médicas y de transporte en ambientes hostiles y con espacio limitado.
FOUNTAIN INN, SC (12 de diciembre de 2018) – AVX Corporation, un fabricante y proveedor líder de componentes electrónicos avanzados y soluciones de interconexión, sensores, control y antenas, ha agregado un nuevo aislante a su Conectores de desplazamiento de aislamiento de perfil bajo serie 9176-800 (IDC), los primeros y actualmente únicos IDC industriales disponibles en un perfil de 2.55 mm, para acomodar un calibre de cable adicional y ampliar aún más la idoneidad de la aplicación. Ahora disponibles en una a cuatro posiciones en cada uno de los cuatro calibres de cable, los contactos de bronce fosforado redundantes y resistentes a la fatiga de la serie brindan conexiones soldadas en frío, herméticas al gas y de alta confiabilidad para cables sólidos y discretos de 22, 24, 26 y 28 AWG. cables trenzados y son compatibles con procesos de encapsulación encapsulado y sobremoldeado para protección ambiental. Además de conectar componentes con plomo a PCB en aplicaciones industriales, médicas y de transporte con entornos hostiles y con limitaciones de espacio, incluidas mediciones inteligentes, sensores, controles de edificios, dispositivos portátiles de monitoreo y medición, equipos de punto de venta y dispositivos portátiles de gestión de inventario. , sistemas de seguridad, equipos de monitorización de pacientes e iluminación LED: la serie también se puede utilizar para conectar PCB entre sí en una configuración en cadena.
Los IDC de perfil bajo de la serie 9176-800 de AVX reducen la altura del eje Z de los siguientes conectores IDC aislados de perfil más bajo, el Serie 9176-400, en 1 mm y reducir el volumen total del estándar IDC de la serie 00-9176 en más del 50% para ayudar a los ingenieros de diseño a satisfacer las crecientes demandas del mercado de dispositivos electrónicos más pequeños y livianos capaces de ofrecer un rendimiento de alta confiabilidad en condiciones ambientales adversas, incluidos golpes, vibraciones y temperaturas de funcionamiento que se extienden desde -40 °C hasta +125°C.
“Nuestros IDC de perfil bajo de la serie 9176-800 recientemente ampliados tienen un perfil de 2.55 mm líder en la industria diseñado teniendo en cuenta los dispositivos actuales de alta densidad y con limitaciones de espacio y, con la adición de la nueva opción de aislador, brindan energía y energía robustas y confiables. soluciones de señal en una gama ampliada de aplicaciones industriales, médicas y de transporte con condiciones operativas desafiantes”, dijo Tom Anderson, gerente de productos de conectores en AVX Interconnect. "AVX lidera la oferta de mercado de soluciones IDC de 22 a 28 AWG y nuestra tecnología IDC está respaldada por más de 10 años de rendimiento comprobado en aplicaciones industriales y de transporte resistentes".
Los conectores IDC de perfil bajo de la serie 9176-800 cuentan con tapas de nailon 46 planas, integrales y rellenas de vidrio que cumplen con UL94 V-0, diseñadas para ensamblaje automatizado de recogida y colocación y que permiten una terminación simple en un solo paso. Para garantizar aún más una terminación sin errores, las versiones de una posición, que están clasificadas para 600 V en lugar de los 300 V estándar, también están disponibles en ocho colores diseñados para combinar con cables individuales. Cada conector de la serie está clasificado para una durabilidad de tres ciclos y las clasificaciones de corriente dependen de AWG; los conectores de 22 AWG están clasificados para 6 A, los conectores de 24 AWG están clasificados para 5 A, los conectores de 26 AWG están clasificados para 4 A y los conectores de 28 AWG están clasificados para 3 A. Las piezas se empaquetan en cinta y carrete en cantidades de 1,700 y aquellas diseñadas para aceptar 22–26 AWG están aprobadas por UL. La aprobación de UL para piezas 28AWG está actualmente en proceso y se espera que llegue en un futuro próximo.
Para obtener más información sobre los nuevos conectores de desplazamiento de aislamiento de perfil bajo serie 9176-800 de AVX, haga clic en el botón del producto a continuación. Para disponibilidad inmediata, visite Electrónica Digi-Key, Future Electronics, Mouser Electronicsy el ámbito Elemento de Newark14. Para cualquier otra consulta, visite www.avx.com, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn además Twitter, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.