El primer conector industrial Poke-Home disponible sin tope de cable

Diseñados para su uso en aplicaciones SSL, industriales y otras aplicaciones robustas, los nuevos contactos STRIPT™ de la serie 2.5-70 de 9296 mm aceptan una gama líder en la industria de calibres de cable que se extiende hasta un inigualable 20 AWG, brindan máxima estabilidad mecánica y resistencia de retención de cable, y Absorbe eficazmente las tolerancias variables de acoplamiento de módulos y PCB.

Serie 70-9296 - STRIPT™FOUNTAIN INN, Carolina del Sur (9 de abril de 2018) – Corporación AVX, un fabricante y proveedor líder de componentes electrónicos avanzados y soluciones de interconexión, sensores, control y antena, ha lanzado el primer conector industrial de inserción disponible sin tope de cable. El nuevo contacto Poke-Home de 2.5 mm: la última incorporación a su Contactos de inserción horizontales, de una sola posición, sin aislador, serie 70-9296 STRIPT™ – combina un perfil bajo con una gama líder en la industria de calibres de cable compatibles: cable sólido y trenzado de 20-26 AWG, y es el primero de la serie y del mercado en ofrecer variantes con y sin tope de cable.

Diseñado para su uso en iluminación de estado sólido (SSL), control de máquinas industriales, sensores, redes inteligentes, control de edificios, sistemas de seguridad y otros sistemas robustos, de placa a placa, de módulo a módulo y de cable a espacio limitado. -Aplicaciones de placa, ambas versiones del nuevo contacto de inserción de la serie 2.5-70 de 9296 mm cuentan con un diseño de contacto de caja cerrado, de doble haz, de alta fuerza de resorte, con haces de contacto de bronce fosforado robustos y resistentes a la fatiga y una placa integral. guía de centrado, que garantiza un posicionamiento adecuado y proporciona máxima estabilidad mecánica y resistencia de retención de alambre/pasador. Además, la variante sin tope de cable permite que los puentes de clavija tradicionales pasen a través de la parte posterior del contacto sin restricciones, en lugar de detener su recorrido en la parte posterior de un aislador, absorbiendo de manera efectiva las tolerancias variables de acoplamiento de módulos y PCB en circuitos lineales de placa a placa. aplicaciones.

Los nuevos contactos de inserción de 70 mm de la serie 9296-2.5 están clasificados para 300 VCA según el espaciado de contactos, 6-12 A según AWG, durabilidad de cinco ciclos y temperaturas de funcionamiento que se extienden de -40 °C a +125 °C. También son compatibles con los puentes de la competencia y están empaquetados en cinta y carrete para la colocación SMT automatizada.

“Nuestra cartera de contactos de inserción de una sola posición está disponible en una gama más amplia de tamaños que aceptan una gama más amplia de cables sólidos y trenzados que todos los conectores de inserción de la competencia actualmente disponibles en el mercado, y es el primero en ofrecer un contacto sin tope de cable para una absorción efectiva de la tolerancia y un alivio de la fabricación en aplicaciones industriales y SSL robustas y con espacio limitado”, dijo Tom Anderson, gerente de producto de AVX. “Los contactos de la competencia más capaces actualmente aceptan un máximo de 22 AWG, mientras que nuestra oferta líder en la industria se extiende hasta 20 AWG. Muchos contactos de la competencia también son más altos y no aceptan cables trenzados sin estañar, como lo hacen los nuestros, y ninguno de ellos ofrece actualmente un perfil de 2.5 mm o una versión sin tope de cable”.

Los contactos STRIPT™ brindan alternativas simples, confiables y rentables a soluciones de conectores aislados de una y dos piezas más grandes y costosas, pero igualmente confiables, así como conexiones soldadas a mano económicas, pero tremendamente poco confiables. Se montan en superficie en PCB, son compatibles con cables sólidos y trenzados, cuentan con guías de cables integrales y, con la excepción de una de las nuevas variantes de 2.5 mm, un tope de cables, y actualmente están disponibles en cinco tamaños: 1.7 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm y 4 mm, todos ellos aprobados por UL, salvo las nuevas variantes de 2.5 mm, que están pendientes de aprobación, pero se espera que tengan luz verde a mediados de abril de 2018.

Para obtener más información sobre los contactos de inserción horizontales, de posición única y sin aislador STRIPT™ serie 70-9296 de AVX para 12-28AWG, incluido el nuevo contacto de 2.5 mm disponible con y sin tope de cable, haga clic en el botón del producto a continuación . Para disponibilidad inmediata, visite Electrónica Digi-Key, Future Electronics, y TTI, Inc.. Para todas las demás consultas, visite www.avx.com, envíe un correo electrónico consulta@kyocera-avx.com, como ellos en Facebook, sígalos en Twitter, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.