Desarrollado inicialmente para iluminación de vehículos todoterreno, el nuevo sistema de contacto BTB de enlace STRIPT 70-9159 ofrece una relación tamaño-rendimiento y capacidades de manejo de corriente incomparables con las soluciones BTB y WTB existentes, y a un costo menor que los conectores aislados tradicionales.
FOUNTAIN INN, Carolina del Sur (11 de julio de 2018) – Corporación AVX, un fabricante y proveedor líder de componentes electrónicos avanzados y soluciones de interconexión, sensores, control y antenas, desarrolló un sistema de contactos STRIPT™ de tres piezas, rentable y de ultra alta confiabilidad para LED lineales y conexiones de PCB coplanares en aplicaciones fuera de línea. Aplicaciones de iluminación de vehículos de carretera. Diseñado para absorber amplias tolerancias de acoplamiento de extremo a extremo, manejar hasta 20 A de corriente continua y exhibir una sólida resistencia a golpes, vibraciones y temperaturas extremas, el nuevo Sistema de contacto placa a placa (BTB) de enlace serie 70-9159 consta de dos contactos de clip en C de montaje en superficie de perfil bajo, de una sola posición y de alta fuerza de resorte y un contacto de puente de enlace. Los contactos SMT C-clip del sistema están hechos de bronce fosforado resistente a la fatiga, tienen múltiples puntos de contacto con resorte que mantienen altas fuerzas de acoplamiento y garantizan conexiones ininterrumpidas, y tienen solo 2 mm de alto, lo que permite colocarlos cerca de LED sin interferencia. Los hoyuelos integrales en el contacto del puente brindan una retención positiva en los contactos del clip en C para evitar que se salgan, y una lengüeta centrada evita que se mueva de lado a lado.
Esta última incorporación a la cartera de soluciones STRIPT con certificación UL de AVX también ofrece un rendimiento de confiabilidad ultra alta en un perfil más bajo y a un costo menor que los conectores aislados tradicionales. Ninguna otra solución BTB disponible actualmente en el mercado ofrece la misma relación tamaño-rendimiento o capacidades de manejo de alta corriente que el nuevo sistema de contacto de enlace STRIPT BTB 70-9159, y las conexiones duales de cable a placa (WTB) agregarían ambos costos. y mano de obra, y también tendría dificultades para cumplir con la calificación 20A.
“Aunque desarrollamos el nuevo sistema de contacto de enlace STRIPT 70-9159 en respuesta a la solicitud de un cliente de un conector de placa a placa coplanar, de alta corriente y robusto para iluminación de vehículos todo terreno, las capacidades de alta corriente del sistema, las condiciones ambientales extremas La resistencia y la confiabilidad ultra alta también pueden proporcionar un rendimiento mejorado, ahorro de espacio y reducciones de costos en otras aplicaciones coplanares desafiantes de placa a placa”, dijo Tom Anderson, gerente de producto de AVX.
Los dos contactos SMT de bronce fosforado con clip en C SMT de una sola posición y el contacto de puente de enlace de aleación de cobre de alta resistencia que componen el sistema de contacto de enlace STRIPT BTB 70-9159 no contienen plomo y están recubiertos con estaño mate sobre níquel y están clasificados. para 300 V, 20 A, temperaturas de funcionamiento que van desde -40 °C a +125 °C y cinco ciclos de durabilidad.
Para obtener más información sobre el nuevo sistema de contacto de enlace 70-9159 STRIPT BTB de AVX para conexiones LED lineales y PCB coplanares, haga clic en el botón del producto a continuación. Para disponibilidad inmediata, visite Electrónica Digi-Key además Mouser Electronics. Para cualquier otra consulta, visite www.avx.com, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn además Twitter, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.