Nueva serie 6808: conector FPC de perfil bajo y alta corriente con especificaciones físicas y de rendimiento inigualables

Ideal para usar en aplicaciones de baterías, fuentes de alimentación, robótica y motores eléctricos pequeños, el conector FPC serie 6808, robusto y versátil de Kyocera Connector Products, es el único FPC ultraminiatura de la industria con bloqueo por giro, contactos de doble cara y una potencia nominal de 4 A.

FOUNTAIN INN, SC (14 de noviembre de 2016) – AVX Corporation, fabricante y proveedor líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, y el único proveedor autorizado de dispositivos electrónicos Kyocera para América y Europa, anuncia la serie 6808 de perfil bajo y alta corriente Conector FPC en ángulo recto de Kyocera Connector Products. Adecuado tanto para conexiones FPC como para conexiones de batería en aplicaciones que incluyen: baterías, fuentes de alimentación, robótica y pequeños motores electrónicos, la serie 6808 es el primer conector FPC ultraminiatura (paso de 0.5 mm) y de cierre giratorio de la industria, y actualmente el único, con un Clasificación de potencia de 4 A y contactos de doble cara superior e inferior que mitigan eficazmente la inserción de FPC y las restricciones de diseño de PCB. Con seis pines de alimentación capaces de transferir hasta 4 A y un pin de señal capaz de transferir 0.5 A, los conectores FPC de la serie 6808 también se pueden emplear como conectores de señal de siete pines y vienen combinados con un FPC con muescas para evitar la desalineación de los contactos y mejorar la resistencia contra golpes y vibraciones.

“Nuestros conectores FPC de la serie 6808 de perfil bajo y alta corriente ofrecen especificaciones físicas y de rendimiento incomparables, y son tan robustos como versátiles, lo que brinda a los ingenieros de diseño electrónico una alta confiabilidad de contacto, una resistencia impresionante a las fuerzas de tracción y una máxima flexibilidad de diseño y empleo para ambos. FPC y conexiones de batería”, dijo Nick Bogovich, gerente de sistemas y marketing de productos de Kyocera Connector Products en AVX.

Con un diseño de cierre abatible de fuerza de inserción cero (ZIF) con conexiones de cable en ángulo recto, contactos de aleación de cobre y aisladores de plástico resistentes al calor, los conectores de la serie 6808 miden apenas 7.3 mm x 5.3 mm x 1.5 mm (largo x ancho x alto). y exhibir una fuerza de retención mínima de FPC de 15 Newtons. Clasificado para 50 VCC, temperaturas de funcionamiento que van de -40 °C a +85 °C y 10 ciclos de acoplamiento, la serie también cumple con RoHS, no contiene halógenos y se suministra en carretes de 5,000 piezas por carrete. El plazo actual de entrega de la serie es de 12 semanas.

Para obtener más información sobre los conectores FPC serie 6808 de AVX de Kyocera Connector Products, comuníquese con Kyocera AQUÍ. Allí, puede acceder a la hoja de datos del producto, la Guía de conectores Kyocera, información sobre el número de pieza, datos breves y manuales de instrucciones, así como solicitar una muestra. Para cualquier otra consulta, visite www.avx.com, envíe un correo electrónico sales@costex.com, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.