Ahora disponibles en siete tamaños de caja que van desde 0402 a 2220 con valores de capacitancia y clasificaciones de voltaje que se extienden desde 2.2 nF – 22 uF y 16-100 V, los MLCC BME calificados para espacios de AVX tienen el rango CV más alto de todos los MLCC ESCC disponibles actualmente en el mercado.

FOUNTAIN INN, Carolina del Sur (17 de julio de 2018) – Corporación AVX, un fabricante y proveedor líder de componentes electrónicos avanzados y soluciones de interconexión, sensores, control y antenas, ha ampliado su gama de Capacitores cerámicos multicapa (MLCC) de electrodo de metal base (BME) ESCC QPL 3009/041 X7R a nivel espacial – la primera gama de MLCC ESCC BME totalmente cualificadas para su uso en aplicaciones del mercado espacial europeo, asiático y americano, con los nuevos tamaños de caja 0402 y 2220. Ahora disponibles en siete tamaños de caja que van desde 0402 a 2220 con valores de capacitancia y voltajes nominales que abarcan 2.2nF - 22μF y 16-100V, estos capacitores compactos, livianos y de montaje en superficie tienen el rango CV más alto de todos los ESCC MLCC disponibles actualmente en el mercado. También utilizan la tecnología de terminación FLEXITERM® patentada de AVX, que permite una mayor flexión de la placa que las terminaciones estándar, proporciona una protección eficaz y comprobada contra tensiones térmicas y mecánicas tanto durante el ensamblaje como durante la vida útil de los componentes, y permite el empleo seguro y confiable de cajas de gran tamaño.
Probada según las estrictas especificaciones 3009/041 de la Agencia Espacial Europea para un rendimiento de alta confiabilidad, la gama recientemente ampliada de MLCC BME X7R de nivel espacial de vanguardia de AVX exhibe capacidades de alto CV superiores a las tecnologías MLCC estándar, que han sido durante mucho tiempo las estándar para la industria aeroespacial global. Su rendimiento de alto CV permite reducciones revolucionarias en el espacio de la placa, el peso y el número de componentes que se traducen directamente en menores costos de lanzamiento en aplicaciones espaciales. Las aplicaciones ideales para la serie incluyen filtrado de E/S y almacenamiento masivo en fuentes de alimentación de modo conmutado (SMPS) dentro de lanzadores y comunicaciones espaciales y satelitales, aviones militares y sistemas de defensa, armas y radar.
“AVX ha empleado eficazmente la tecnología de BME desde los años 1990. Nuestra gama de MLCC ESCC QPL 3009/041 X7R BME recibió la aprobación QPL en 2015 y ya ha demostrado ser capaz de revolucionar diseños críticos en cuanto a espacio, peso y confiabilidad”, dijo Michael Conway, gerente de marketing de productos de AVX. “La aprobación de la ESA de nuestra nueva extensión de rango nos permite ofrecer el rango CV más alto de cualquier ESCC MLCC disponible actualmente en el mercado: hasta 22 μF a 25 V en un tamaño de caja 2220. Esto permite a nuestros clientes espaciales y militares reducir de forma segura las cajas grandes en sus diseños actuales para ahorrar espacio y peso adicional en la PCB, continuar usando capacitores grandes de alto CV para reducir la cantidad de capacitores que necesitan y cumplir con los nuevos y exigentes desafíos de diseño establecidos. por sus clientes”.
La serie se envía con plazos de entrega estándar de alta confiabilidad.
Para obtener más información sobre la gama AVX de MLCC ESCC QPL 3009/041 X7R BME, haga clic en el botón Ver producto a continuación. Para disponibilidad inmediata, visite uno de los distribuidores autorizados de AVX. Para cualquier otra consulta, visite www.avx.com, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn y Twitter, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.