Los nuevos conectores de la serie 9286-300 ofrecen una sencilla inserción en el hogar con solo pelar y perforar, extracción con giro y tracción y retención confiable de cables en un paquete pequeño, elegante, codificado por colores, retardante de llama, reutilizable y apto para macetas.
FOUNTAIN INN, SC (20 de febrero de 2019) – AVX Corporation, un fabricante y proveedor líder de componentes electrónicos avanzados y soluciones de interconexión, sensores, control y antenas, ha ampliado su conector de cable a cable (WTW) de confiabilidad comprobada. portafolio con el lanzamiento del nuevo Conectores de inserción serie 9286-300 para cables de 12 a 18 AWG. Diseñados para simplificar el proceso de conexión en una amplia gama de aplicaciones del mercado industrial que requieren cables de alta corriente o de gran calibre, los nuevos conectores WTW de la serie 9286-300 permiten una sencilla inserción de cables en casa, así como girar y tirar. extracción de alambre y emplea un contacto de bronce fosforado de una sola pieza con vigas de contacto de alta fuerza que brindan estabilidad mecánica y retención de alambre confiable y un tope de alambre integral que evita la inserción excesiva. La serie también acepta cables sólidos y trenzados, es más pequeña y elegante que los conectores de la competencia y tiene carcasas termoplásticas rellenas de vidrio UL94 V-0 retardantes de llama que protegen las conexiones de materiales de revestimiento y encapsulado y están codificadas por colores para coincidir con los cables para facilitar aún más y acelerar la asamblea. Las aplicaciones ideales para la serie incluyen controles de máquinas industriales, como motores, variadores, solenoides, bombas, bobinas y transformadores; controles de edificios comerciales, sistemas de seguridad y alarma contra incendios y cableado de instalaciones; medidores, disyuntores y paneles de redes inteligentes; y accesorios y cableado SSL.
"Nuestros conectores de cable a cable de inserción han brindado a los clientes industriales soluciones de interconexión de fácil montaje y confiabilidad comprobada durante los últimos años, pero, hasta ahora, se centraban en calibres de cables industriales livianos que abarcaban entre 18 y 24 AWG", dijo Tom Anderson, gerente de productos de conectores, AVX. “Los nuevos conectores de la serie 9286-300 amplían el sencillo proceso de ensamblaje doméstico de pelar y perforar de esta cartera y la retención de cables de alta resistencia a aplicaciones industriales más pesadas de 12 a 18 AWG en un paquete pequeño y elegante que ofrece varios beneficios críticos sobre las soluciones de la competencia, que incluyen Ahorro de espacio de hasta el 80%, ausencia de palancas torpes y reutilización”.
Los conectores WTW de inserción de la serie 9286-300 de AVX cuentan con contactos de bronce fosforado de alta resistencia con revestimiento de estaño sobre níquel sin plomo y aceptan cables sólidos y trenzados de 12 a 18 AWG, aunque no se recomiendan más de 19 hilos por cable. Están disponibles en ocho colores de aislamiento de cables (blanco, negro, marrón, azul, amarillo, rojo, verde y naranja), están clasificados para 600 VCA, 10 a 15 A según AWG, durabilidad de cinco ciclos y temperaturas de funcionamiento que se extienden de -40°C a +125°C, y se envasan a granel en cantidades de 500 piezas por bolsa.
Para obtener más información sobre los nuevos conectores de inserción de la serie 9286-300 de AVX para aplicaciones industriales de 12 a 18 AWG, haga clic en el botón del producto a continuación. Para disponibilidad inmediata, visite flecha, Electrónica Digi-Key, Future Electronics, Mouser Electronics, y TTI, Inc.. Para cualquier otra consulta, visite www.avx.com, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn y Twitter, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.