AVX amplía la nueva serie de puentes de pines BTB para una máxima absorción de tolerancia en aplicaciones industriales y SSL con un nuevo puente de pines de dos posiciones

Serie 10-9296

Los nuevos puentes de clavija BTB de una y dos posiciones Serie 10-9296 ofrecen reemplazos directos para puentes existentes con los beneficios adicionales de un aislador acortado, una geometría de aislador única que logra conexiones herméticas y la única longitud de clavija de ~38 mm disponible actualmente.

FOUNTAIN INN, Carolina del Sur (6 de junio de 2018) – Corporación AVX, un fabricante y proveedor líder de componentes electrónicos avanzados y soluciones de interconexión, sensores, control y antena, amplió su nueva serie de puentes de clavijas para conexiones placa a placa (BTB) y módulo a módulo en iluminación de estado sólido ( SSL) y otras aplicaciones industriales con bajo número de pines con un nuevo puente de pines de dos posiciones. Cuando se utiliza junto con el Nuevo contacto de inserción horizontal STRIPT™ serie 2.5-70 de 9296 mm sin tope de cable — que es a la vez el primer conector industrial de inserción disponible sin un tope de cable integral y, actualmente, el único conector industrial de inserción con un perfil de 2.5 mm: el nuevo de una y dos posiciones Puentes de clavija BTB serie 10-9296 Se les permite pasar directamente a través de los contactos, completamente sin restricciones, hasta que se logre la dimensión de acoplamiento final definida por el usuario. A diferencia de los puentes de pines BTB tradicionales, que están hechos para acoplarse con conectores tradicionales y, por lo tanto, están cerrados en el extremo posterior, lo que limita la profundidad a la que puede viajar un pin y restringe la cantidad de BTB o tolerancia de acoplamiento de módulo a módulo que el puente puede Absorb: la nueva combinación de puente de clavija BTB de la serie 10-9296/contacto 709296001025016 absorbe la máxima cantidad de tolerancias de componentes y ensamblajes durante el proceso de acoplamiento, eliminando de manera efectiva los problemas de acumulación de tolerancias de PCB y carcasa comunes a los sistemas de conectores tradicionales en aplicaciones lineales y coplanares. .

Los nuevos puentes de clavija BTB de la serie 10-9296 están clasificados para 9 A, 300 VCA según el espacio de contacto, la durabilidad de tres ciclos y las temperaturas de funcionamiento que abarcan -40 °C a +105 °C, y actualmente están disponibles en una y dos posiciones. Versiones en dos longitudes de pasador diferentes. Los pines de 26 mm están diseñados para admitir conexiones BTB lineales, mientras que los pines de 38.15 mm, actualmente únicos en el mercado, están diseñados para admitir conexiones lineales de módulo a módulo en las que los contactos están integrados dentro de carcasas de plástico. Las cuatro variantes tienen un pin estándar de 1 mm de diámetro que es compatible con el acoplamiento con los conectores de inserción tradicionales de 4 mm de paso de la competencia, así como con los contactos STRIPT de 70 mm de la serie 9296-2.5 de la compañía, pero ofrecen dos ventajas claras: un aislante acortado (sólo 5.1 mm) y una geometría de aislamiento única con extremos con doble bisel que proporcionan una conexión hermética cuando se asienta dentro de la cavidad de la carcasa correspondiente.

“Hemos equipado nuestro puente de clavijas de una posición de la serie 10-9296 para un cliente y luego lo lanzamos al mercado en abril para brindar a los ingenieros que trabajan en SSL y otras aplicaciones industriales con bajo número de clavijas soluciones fáciles de usar para lograr posiciones de acoplamiento finales variables. para una máxima absorción de tolerancia, especialmente cuando se combina con nuestros nuevos contactos de inserción STRIPT sin tope de cable de 2.5 mm serie 70-9296”, dijo Tom Anderson, gerente de productos de conectores de AVX. “Hemos diseñado el nuevo puente de clavijas de la serie 10-9296 de dos posiciones como un producto independiente para ayudar a resolver las frustraciones de los clientes con respecto al calendario de entrega inestable de productos similares de la competencia. Sin embargo, AVX no se limitó a duplicar los productos actuales en el mercado. Rediseñamos nuestro producto para hacerlo más limpio que las ofertas de la competencia, que a menudo se construyen como una versión más grande y luego se rompen o cortan a medida, dejando rebabas o vestigios. Todos los clientes que han probado nuestro nuevo puente de pasador BTB de dos posiciones han comentado sobre la elegancia y limpieza de nuestro producto”.

Los nuevos puentes de clavija BTB de la serie 10-9296 tienen un aislador de nailon PA-66 relleno de vidrio aprobado según UL94 V-0 y contactos de latón chapados en estaño sobre níquel sin plomo. La aprobación de UL está en proceso y se espera para mayo de 2018.

Para obtener más información sobre los nuevos puentes BTB serie 10-9296 de una y dos posiciones de AVX, haga clic en el botón de página del producto a continuación. Para disponibilidad inmediata, visite flecha, Digi-Key, Future Electronics, y Mouser Electronics. Para cualquier otra consulta, visite www.avx.com, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn y Twitter, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.