Nuevos conectores verticales de cable a placa Poke-Home para cables discretos de 18-22 AWG

Los nuevos conectores de la serie 00-9296 ofrecen terminaciones de cables simples, robustas, repetibles y rentables diseñadas para reemplazar conexiones soldadas a mano y conectores de dos piezas en aplicaciones industriales, comerciales, de redes inteligentes y SSL con PCB densamente poblados.

FOUNTAIN INN, SC (15 de diciembre de 2017) – AVX Corporation, un fabricante y proveedor líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, ha ampliado su gama de soluciones de conectores verticales de cable a placa (WTB) con el lanzamiento del nuevo 00- Conectores de inserción de entrada superior, verticales, de posición única, de la serie 9296 para cables discretos sólidos o trenzados de 18 a 22 AWG. Los nuevos conectores de la serie 00-9296 ofrecen terminaciones de cables simples, robustas, repetibles y rentables diseñadas para reemplazar conexiones soldadas a mano inconsistentes y que requieren mucha mano de obra, así como costosas soluciones de conectores de dos piezas en perpendicular y de baja clavija. -Cuente aplicaciones industriales, comerciales, de redes inteligentes y SSL con espacio de PCB limitado y condiciones que dificultan lograr procesos repetitivos y confiables y mantener la integridad de la soldadura.

Clasificados para un mínimo de 600 VCA y hasta 8 A, los conectores WTB verticales de entrada superior de la serie 00-9296 cuentan con un contacto de caja de bronce fosforado prechapado, estampado y formado, de un solo haz, patentado, que maximiza la resistencia de fijación de la placa y exhibe alta -Fuerza de resorte y resistencia robusta contra la fatiga y la corrosión, y captura y retiene de forma segura un cable de 18 a 22 AWG, brindando la máxima integridad eléctrica. La serie también presenta una huella XY minimizada que es un 23% más pequeña que la siguiente solución vertical más pequeña de AVX para facilitar el diseño en tableros densamente poblados; una brida moldeada integral que reemplaza la costosa cinta Kapton® y proporciona un generoso punto de recogida de vacío para la colocación automatizada de SMT; y aisladores codificados por colores y aprobados por UL que facilitan a los usuarios unir cables discretos para una terminación sin errores en aplicaciones de cableado múltiple.

Esta combinación de características y capacidades cumple o supera las de las soluciones de conectores de dos piezas con mayores costos de componentes, además de resultar rentable en comparación con los costos totales aplicados (incluidos la calidad, los problemas de proceso y el rendimiento) de las conexiones soldadas a mano. . Las aplicaciones específicas que son especialmente adecuadas para beneficiarse del precio y el rendimiento que ofrecen los nuevos conectores de la serie 00-9296 incluyen: controles de máquinas industriales, por ejemplo, fuentes de alimentación, motores, variadores, solenoides, sensores, ventiladores y bombas; controles de edificios comerciales, como sensores de seguridad y contra incendios; medidores, disyuntores y paneles de redes inteligentes; y aplicaciones SSL, que incluyen: controladores LED, accesorios, señalización y alumbrado público.

"El mercado de conectores WTB horizontales de inserción está saturado con empresas como TE, Molex, WAGO y docenas de fabricantes chinos, pero AVX es, de lejos, el principal proveedor de productos de conectores WTB verticales de inserción". dijo Tom Anderson, gerente de productos de conectores de AVX Interconnect. “El mercado vertical está actualmente dominado por una combinación de conexiones soldadas a mano, conectores AVX y contactos AVX STRIPT™, y la nueva serie 00-9296 amplía aún más nuestra cartera de conectores verticales con conectores 18–22AWG simples, robustos y rentables. Soluciones de terminación de cables ideales para una variedad de aplicaciones de varios mercados con espacio y condiciones de PCB limitados que dificultan lograr procesos repetitivos y confiables y mantener la integridad de la soldadura”.

Los nuevos conectores WTB de entrada superior, verticales, de posición única, serie 00-9296, con certificación UL, cuentan con contactos de bronce fosforado con revestimiento de estaño sobre níquel sin plomo, están clasificados para tres ciclos y un mínimo de 600 VCA, y están disponibles con ocho colores de aislante aprobados por UL: marrón, azul, amarillo, rojo, verde, naranja, negro y blanco. Las versiones diseñadas para aceptar 18AWG están clasificadas para 8A, las versiones de 20AWG están clasificadas para 7A y las versiones de 22AWG están clasificadas para 6A. Las temperaturas de funcionamiento de la serie van de -40 °C a +130 °C y las piezas se envían empaquetadas en cinta de bolsillo en carretes en cantidades de 1,250 piezas por carrete.

Para obtener más información sobre los nuevos conectores WTB de posición única, verticales, de entrada superior y de inserción de la serie 00-9296 de AVX para cables discretos sólidos o trenzados de 18–22 AWG en aplicaciones industriales, comerciales, de redes inteligentes y SSL con redes densamente pobladas. PCB, haga clic en el botón a continuación para acceder a la hoja de datos del producto, al catálogo de conectores de cable a placa de AVX y a videos relevantes, o para solicitar una muestra. Para sugerencias de diseño y recomendaciones de piezas, por favor póngase en contacto con su representante de ventas local de AVX. Para cualquier otra consulta, visite www.avx.com, correo electrónico a interconectar@kyocera-avx.com, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.