Los nuevos conectores de una sola pieza de la serie 00-9148 son rentables, confiables y robustos, y ayudan a reducir la acumulación de tolerancia en una variedad de aplicaciones exigentes en los mercados automotriz, de consumo, médico e industrial.
FOUNTAIN INN, SC (25 de enero de 2018) – AVX Corporation, un fabricante y proveedor líder de componentes pasivos, interconexiones, sensores y soluciones de control, ha lanzado una nueva serie de conectores apiladores altos de placa a placa. Los nuevos conectores para apiladores altos de la serie 00-9148 son rentables, confiables y robustos; exhibir una excelente resistencia a golpes y vibraciones; y ayudar a reducir la acumulación de tolerancia en una variedad de aplicaciones exigentes en los mercados automotriz, de consumo, médico e industrial. Los conectores de una sola pieza también reducen el tiempo de ensamblaje y acortan las listas de BOM, y cuentan con un diseño de doble fila con una altura de apilamiento de placas de 8 mm (±0.2 mm), un paso de 1 mm y ocho posiciones, cada una nominal para corriente continua de 1 A. Además, gracias a las herramientas flexibles, se pueden implementar variantes para aplicaciones específicas, que incluyen: conectores de una sola fila con 4 a 16 posiciones, conectores de doble fila con 8 a 32 posiciones, conectores con alturas de apilamiento de placas de 4 a 12 mm y conectores con salientes de ubicación para También se puede incorporar una estabilidad mecánica mejorada, todo con el mismo paso de contacto fino de 1 mm. Clasificados para 125 V, 50 ciclos y temperaturas que van de -40 °C a +125 °C, los conectores de la serie 00-9148 son ideales para conectar dos placas paralelas en aplicaciones que incluyen: sistemas de entretenimiento para automóviles, dispositivos portátiles que requieren acoplamiento o carga de base, paciente dispositivos de monitoreo, equipos médicos portátiles, dispositivos industriales que requieren módulos enchufables o programables y aplicaciones de Internet que requieren respaldo de batería, entre otros.
"Gracias a las herramientas flexibles, nuestros nuevos conectores para apiladores altos de la serie 00-9148 brindan soluciones de interconexión de placa a placa robustas, confiables y rentables, ideales para una amplia gama de aplicaciones exigentes en todos los mercados con diferentes especificaciones", dijo Jiri Vojacek, gerente de producto, AVX Interconnect.
Los nuevos conectores apiladores altos de la serie 00-9148 cuentan con aisladores de plástico de alta temperatura que cumplen con el estándar de inflamabilidad UL94 V-0, contactos de cobre berilio (BeCu) de alta confiabilidad con un revestimiento de oro estándar de 0.25 μm en la punta o 0.8 μm a pedido. y terminaciones SMT de estaño puro sobre níquel compatibles con procesos de soldadura por reflujo sin plomo que cumplen con RoHS. La serie se suministra en paquetes de cinta y carrete en cantidades de 400 piezas y se acopla con almohadillas chapadas en oro en las superficies de los tableros coincidentes.
Para obtener más información sobre los conectores apiladores de placa a placa altos de la serie 00-9148 de AVX, haga clic en el botón de enlace del producto que aparece a continuación. Para sugerencias de diseño y recomendaciones de piezas, comuníquese con su representante de ventas local de AVX. Para cualquier otra consulta, visite www.avx.com, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, dale me gusta en Facebook https://www.facebook.com/avxcorp/, síguelos en Twitter https://twitter.com/avxcorp, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.