Mostrando – de 1 resultados
-

Serie 10-9159-100 | Coplanar/Lineal – Enchufe Horizontal
-

Serie 10-9296 | Puente de placa a placa (BTB)
-

Serie 11-9159-100 | IDC de dos piezas: tapón de copa para soldar
-

Serie 13-9159-100 | Madre/Hija Perpendicular – Enchufe Vertical
-

Serie 14-9159-100 | IDC de dos piezas – Enchufe
-

Serie 20-9159-100 | Madre/Hija Perpendicular – Enchufe Horizontal
-

Serie 22-9159-100 | Coplanar/Lineal – Zócalo de carga superior
-

Serie 24-9159-100 | IDC de dos piezas – Enchufe
-

Serie 5046 | Paso de 0.5 mm
-

Serie 5047 | Paso de 0.5 mm
-

Serie 53-8702 | Conectores IDC de cable a placa de ajuste a presión
-

Serie 5652 | Paso de 0.5 mm
-

Serie 5655 | Paso de 0.5 mm
-

Serie 5656 | Paso de 0.5 mm
-

Serie 58-9159 | Toma de cortocircuito
-

Serie 58-9296 | Conectores Poke-Home: entrada superior vertical única, sólido de 18 AWG