Nueva herramienta interactiva de simulación en línea para condensadores cerámicos multicapa, de polímero, de tantalio y de óxido de niobio

Diseñado pensando en los usuarios, el nuevo software de simulación SpiCAT, que reemplaza a SpiCap III y SpiTan IV, proporciona características eléctricas y de rendimiento por frecuencia y temperatura para una amplia gama de números de piezas y ofrece varias características nuevas para respaldar un soporte rápido, fácil y preciso. caracterización paramétrica
 
FOUNTAIN INN, Carolina del Sur (12 de julio de 2018) – Corporación AVX, fabricante y proveedor líder de componentes electrónicos avanzados y soluciones de interconexión, sensores, control y antenas, lanzó el nuevo Herramienta de simulación en línea SpiCAT. Diseñado pensando en los usuarios, el nuevo software de simulación SpiCAT ofrece acceso a dos portales independientes (SpiMLCC y SpiTAN, que reemplazan a SpiCap III y SpiTan IV) que proporcionan características eléctricas y de rendimiento por frecuencia y temperatura para una amplia gama de cerámicas multicapa o tantalio, polímeros. y condensadores de montaje superficial de óxido de niobio. El nuevo software SpiCAT también simplifica la selección de condensadores, agrupando diferentes series de productos según características de aplicación comunes, y permite a los ingenieros de diseño revisar las características eléctricas de los números de piezas individuales con respecto a la temperatura y la frecuencia para respaldar una caracterización paramétrica rápida, fácil y precisa y la identificación rápida. de soluciones de condensadores que se adaptan idealmente a los requisitos de sus aplicaciones individuales.

El software actualizado también ofrece una funcionalidad mejorada. Una vez que se ha seleccionado una pieza, los gráficos interactivos permiten a los usuarios identificar el efecto que tienen las frecuencias y temperaturas modificadas en parámetros que incluyen capacitancia, resistencia en serie equivalente (ESR), factor de disipación (DF), impedancia, voltaje de ondulación y corriente de ondulación. El programa también permite a los usuarios ingresar información sobre el voltaje y la temperatura de la aplicación para registrar las fugas de corriente continua (DCL) a lo largo del tiempo y proporciona un diagrama de circuito equivalente con características para cada parámetro. Otras características nuevas permiten a los usuarios descargar modelos 3D de cada tamaño de caja, imprimir gráficos y parámetros para números de piezas seleccionados y verificar el inventario en stock del distribuidor.

"AVX trabaja continuamente para mejorar la experiencia de nuestros clientes, y nuestro software de simulación SpiCAT recientemente rediseñado hace precisamente eso", dijo Mitch Weaver, miembro del personal técnico de AVX. “Estamos muy orgullosos de compartir nuestro nuevo software SpiCAT con capacidad de respuesta y de brindar un mejor soporte a los programas de diseño de nuestros clientes al brindar una caracterización paramétrica rápida, fácil y precisa para una amplia gama de MLCC de montaje superficial, tantalio, polímero y óxido de niobio. condensadores”.

Para obtener más información sobre SpiCAT, visite https://spicat.kyocera-avx.com/ para acceder a las nuevas herramientas de simulación interactiva SpiCAT – SpiMLCC y SpiCAT – SpiTAN para condensadores multicapa de cerámica, tantalio, polímero y óxido de niobio. Para cualquier otra consulta, visite www.avx.com, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn además Twitter, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.