Con nuevos productos, enlaces actualizados a las hojas de datos más recientes en el nuevo sitio web de AVX y fotografías de productos diseñadas para ayudar a los ingenieros a visualizar mejor las selecciones de productos, SpiCALCI 10 simula características y parámetros de rendimiento para los MLCC SMPS avanzados de AVX.
FOUNTAIN INN, SC (14 de junio de 2016) – AVX Corporation, un fabricante líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, ha lanzado una nueva versión de su software de simulación SpiCALCI, una herramienta de ingeniería que calcula las características y parámetros de rendimiento de su potencia de modo conmutado avanzado. suministra condensadores cerámicos multicapa (MLCC) (SMPS) para ayudar a los ingenieros de diseño eléctrico a seleccionar la pieza que mejor satisfaga sus criterios de aplicación. SpiCALCI 10, que reemplaza la versión anterior, presenta todos los nuevos MLCC SMPS que AVX ha introducido durante los últimos 18 meses (muchos de los cuales son de origen exclusivo), además de enlaces actualizados a las hojas de datos más recientes en el nuevo sitio web de AVX. y fotografías de productos diseñadas para ayudar a los ingenieros a visualizar mejor las selecciones de productos. Otras características nuevas incluyen un proceso de selección de piezas mejorado que facilita la búsqueda de una pieza válida y la opción de ver y guardar la información de salida que se utiliza para generar gráficos.
Las nuevas incorporaciones al catálogo de productos SpiCALCI 10 incluyen: piezas con clasificación ST10, RT10 y SMX de 25 V; piezas con tensiones nominales que van desde 25 V hasta 5,000 V; Piezas dieléctricas de alta temperatura VHT (X7R); la Serie SV con dieléctrico N1500; Piezas de la serie SXP clasificadas para 1500 V, 2000 V y 3000 V; MIL-PRF-49470 Piezas estilo T-Level BP (C0G /NP0) PS01 y PS02 en tamaños de caja 3, 4, 5 con voltajes nominales de 100 V, 200 V y 500 V; y piezas estilo MIL-PRF-49470 T-Level BX (X7R) 25V PS01 en tamaños de caja 1 – 6.
“Con amplias adiciones de productos y mejoras diseñadas para brindar a los usuarios una experiencia mejorada, SpiCALCI 10 ayuda a los ingenieros de diseño a identificar y seleccionar de manera rápida y precisa las mejores soluciones de capacitores SMPS para innumerables aplicaciones en los sectores militar, aeroespacial, espacial, automotriz, aviación, energía alternativa, industrias médicas, de petróleo y gas, e inversión, conversión y suministro de energía”, dijo Stan Cygan, ingeniero senior de aplicaciones de AVX.
El software SpiCalci10 de AVX permite a los ingenieros de diseño eléctrico predecir parámetros operativos críticos, como: frecuencia de autorresonancia, ESR, ESL y ángulo de fase, para una temperatura ambiente, aumento de temperatura y frecuencia operativa determinados. Además, los diseñadores pueden ajustar numéricamente estas últimas variables, mediante un botón deslizante, para modelar características importantes del capacitor, que incluyen: corriente de rizado, voltaje de rizado y temperatura interna. El software también permite la creación de gráficos interactivos para análisis adicionales de: ESR e impedancia versus frecuencia, aumento de temperatura versus corriente, corriente máxima versus frecuencia, voltaje de rizado máximo versus frecuencia, ángulo de fase versus frecuencia y cambios de capacitancia con Polarización de CC. Los datos numéricos se pueden importar al software de simulación SPICE y los gráficos se pueden guardar e imprimir para presentarlos y/o compartirlos.
Disponible de forma gratuita, SpiCALCI 10 está empaquetado con InstallShield®, que facilita la instalación en Windows® 7, Windows® 8 y otros sistemas operativos de PC de 64 o 32 bits. Para descargar SpiCALCI 10, visite la página de herramientas de diseño de AVX o haga clic en el siguiente enlace para guardar y abrir el archivo ejecutable: http://www.avx.com/download/software/SpiCalci-V10.zip.