AVX celebra el éxito continuo de ChemCam en el rover Curiosity de la NASA, que está habilitado en parte por 630 condensadores AVX

Los condensadores de tantalio multiánodo de nivel espacial, serie SRC9000 TBM de ESR ultrabajo de AVX han estado alimentando el módulo láser ChemCam durante casi 2,100 soles y más de medio millón de disparos, contribuyendo a muchas observaciones notables del planeta rojo.

Mars Rover - Serie TBMFOUNTAIN INN, Carolina del Sur (14 de mayo de 2018) – Corporación AVX, un fabricante y proveedor líder de componentes electrónicos avanzados y soluciones de interconexión, sensores, control y antenas, celebra el éxito continuo del rover Curiosity de la NASA (también conocido como el Laboratorio Científico de Marte), que ha pasado aproximadamente 2,100 días solares marcianos, o soles, que comprenden 24 horas, 39 minutos y 35.244 segundos, investigando el cráter Gale del planeta desde que aterrizó el 6 de agosto de 2012.

AVX desarrolló y suministró el 630 Condensadores de tantalio multiánodo, de ESR ultrabajo, serie SRC9000 TBM, de nivel espacial que son responsables de alimentar el módulo láser ChemCam de Curiosity, que es una combinación de química y equipo de cámara utilizado para analizar la composición química de las rocas y el suelo en Marte y, específicamente, para estudiar si la región ha experimentado alguna vez condiciones ambientales favorables para sustentar vida microbiana. . El cámara química El módulo láser se ha disparado más de medio millón de veces desde su primera operación el 20 de agosto de 2012, cuando interrogó una roca del tamaño de un puño llamada Coronación disparando 30 pulsos láser, cada uno de los cuales entregó más de un millón de vatios de potencia durante aproximadamente cinco milmillonésimas de segundo, en un lapso de sólo 10 segundos. Desde entonces, el láser ChemCam se ha disparado entre 256 y 327 veces al día, lo que ha dado lugar a muchas observaciones notables sobre el presente y, más importante aún, el pasado del planeta rojo.

La ChemCam funciona apuntando su láser, su generador de imágenes y su telescopio a objetivos de roca y suelo en las proximidades del rover desde su posición sobre el mástil del Curiosity, que está a 6.6' (2 m) sobre el suelo; dispara su láser, que vaporiza objetivos de menos de 0.04” (1 mm) hasta 32' (7 m) de distancia y produce un destello de luz que es observado por su telescopio a medida que el material se ioniza; y transmitir la observación del telescopio, a través de fibra óptica, a un espectrógrafo a bordo que proporciona detalles sin precedentes sobre los minerales y microcultivos en muestras de rocas y suelo midiendo la composición del plasma (un gas extremadamente caliente hecho de iones y electrones que flotan libremente) resultante del interrogatorio láser. El láser también se utiliza para limpiar el polvo de las rocas marcianas, de modo que la cámara remota de ChemCam pueda adquirir imágenes extremadamente detalladas.

Para funcionar con la extrema precisión necesaria para completar con éxito su misión, ChemCam se basa en una serie de componentes electrónicos que han demostrado ofrecer un rendimiento de alta confiabilidad y larga vida útil; exhiben una fuerte resistencia ambiental en condiciones hostiles y extraterrestres, que incluyen: fuertes variaciones estacionales de temperatura, presión, luz ultravioleta y vapor de agua; y capaz de satisfacer estrictas limitaciones de espacio y peso.

“El éxito continuo de ChemCam demuestra la confiabilidad a largo plazo de nuestros capacitores de tantalio multiánodos de la serie TBM con cátodo de MnO2 y respalda aún más la confiabilidad comprobada de nuestros rigurosos SRC9000 "El proceso de calificación e inspección a nivel espacial, que se desarrolló especialmente para aplicaciones de misión crítica a largo plazo y, además de ChemCam, se usa ampliamente en programas satelitales", dijo Brian Morena, subgerente de calidad y confiabilidad de la división de tantalio de AVX. . “AVX es el mayor fabricante del mundo de condensadores de tantalio de alta confiabilidad empleados en electrónica militar y aeroespacial de misión crítica, dispositivos médicos implantables y de soporte vital FDA Clase III y electrónica automotriz de seguridad crítica, ambientes hostiles y con limitaciones de espacio. incluidos los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS)”.

Para obtener más información sobre los condensadores de tantalio multiánodos de ESR ultrabajo de la serie SRC9000 TBM de AVX, haga clic en el botón del producto a continuación para acceder a recursos que incluyen: la hoja de datos del producto, el catálogo de condensadores de tantalio de alta confiabilidad de AVX, información técnica específica de la serie y publicaciones técnicas relevantes, software de modelado. y más. Para cualquier otra consulta, visite www.avx.com, envíe un correo electrónico consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn y Twitter, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.